(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型六角螺帽 DIN 439(K0700)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0700.006
K0700.008
K0700.05
K0700.06
K0700.08
K0700.061
K0700.081
K0700.10
K0700.12
K0700.14
K0700.16
K0700.20
K0700.24
K0700.30
K0700.101
K0700.103
K0700.1031
K0700.104
K0700.1041
K0700.105
K0700.106
K0700.1061
K0700.1062
K0700.108
K0700.1081
K0700.1083
K0700.110
K0700.1101
K0700.1103
K0700.1104
K0700.11031
K0700.11041
K0700.112
K0700.1121
K0700.1123
K0700.1124
K0700.11231
K0700.11241
K0700.114
K0700.116
K0700.1161
K0700.1163
K0700.120
K0700.1203
K0700.12031
K0700.121
K0700.1223
K0700.12231
K0700.123
K0700.1231
K0700.124
K0700.1241
K0700.1243
K0700.1244
K0700.161
K0700.163
K0700.183
K0700.203
K0700.2031
K0700.205
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 鋼種代號 表面處理主體 螺紋方向 D=螺牙
(mm)
E
(mm)
H=高度
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
分類等級_1 分類等級_2 G=螺牙
9天~ 6x0.75-鍍鋅右旋螺紋M6x0.7511.053.21013M6x0,75
9天~ 8x1-鍍鋅右旋螺紋M8x114.3841315M8x1
9天~ 5-鍍鋅右旋螺紋M58.792.7811M5
9天~ 6-鍍鋅右旋螺紋M611.053.21012M6
9天~ 8-鍍鋅右旋螺紋M814.3841314M8
9天~ 6-鍍鋅左旋螺紋M611.053.210122M6
9天~ 8-鍍鋅左旋螺紋M814.38413123M8
9天~ 10-鍍鋅右旋螺紋M1018.951716M10
9天~ 12-鍍鋅右旋螺紋M1221.161919M12
9天~ 14-鍍鋅右旋螺紋M1424.49722112M14
9天~ 16-鍍鋅右旋螺紋M1626.76824113M16
9天~ 20-鍍鋅右旋螺紋M2032.951030116M20
9天~ 24-鍍鋅右旋螺紋M2439.551236119M24
9天~ 30-鍍鋅右旋螺紋M3050.851546121M30
9天~ 10-鍍鋅左旋螺紋M1018.9517124M10
9天~ 10x1-鍍鋅右旋螺紋M10x118.951717M10x1
9天~ 10x1-鍍鋅左旋螺紋M10x118.9517125M10x1
9天~ 10x1.25-鍍鋅右旋螺紋M10x1.2518.951718M10x1,25
9天~ 10x1.25-鍍鋅左旋螺紋M10x1.2518.9517126M10x1,25
9天~ 5不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M58.792.7831M5
9天~ 6不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M611.053.21032M6
9天~ 6不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M611.053.210322M6
9天~ 6x0.75不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M6x0.7511.053.21033M6x0,75
9天~ 8不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M814.3841334M8
9天~ 8不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M814.38413323M8
9天~ 8x1不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M8x114.3841335M8x1
9天~ 10不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M1018.951736M10
9天~ 10不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M1018.9517324M10
9天~ 10x1不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M10x118.951737M10x1
9天~ 10x1.25不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M10x1.2518.951738M10x1,25
9天~ 10x1不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M10x118.9517325M10x1
9天~ 10x1.25不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M10x1.2518.9517326M10x1,25
9天~ 12不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M1221.161939M12
9天~ 12不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M1221.1619327M12
9天~ 12x1.25不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M12x1.2521.1619310M12x1,25
9天~ 12x1.5不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M12x1.521.1619311M12x1,5
9天~ 12x1.25不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M12x1.2521.1619328M12x1,25
9天~ 12x1.5不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M12x1.521.1619329M12x1,5
9天~ 14不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M1424.49722312M14
9天~ 16不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M1626.76824313M16
9天~ 16不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M1626.76824330M16
9天~ 16x1.5不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M16x1.526.76824314M16x1,5
9天~ 20不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M2032.951030316M20
9天~ 20x1.5不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M20x1.532.951030317M20x1,5
9天~ 20x1.5不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M20x1.532.951030331M20x1,5
9天~ 12-鍍鋅左旋螺紋M1221.1619127M12
9天~ 22x1.5不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M22x1.536.91032318M22x1,5
9天~ 22x1.5不鏽鋼A2亮面左旋螺紋M22x1.536.91032332M22x1,5
9天~ 12x1.25-鍍鋅右旋螺紋M12x1.2521.1619110M12x1,25
9天~ 12x1.25-鍍鋅左旋螺紋M12x1.2521.1619128M12x1,25
9天~ 12x1.5-鍍鋅右旋螺紋M12x1.521.1619111M12x1,5
9天~ 12x1.5-鍍鋅左旋螺紋M12x1.521.1619129M12x1,5
9天~ 24x2不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M24x239.61236320M24x2
9天~ 24不鏽鋼A2亮面右旋螺紋M2439.551236319M24
9天~ 16-鍍鋅左旋螺紋M1626.76824130M16
9天~ 16x1.5-鍍鋅右旋螺紋M16x1.526.76824114M16x1,5
9天~ 18x1.5-鍍鋅右旋螺紋M18x1.529.56927115M18x1,5
9天~ 20x1.5-鍍鋅右旋螺紋M20x1.532.951030117M20x1,5
9天~ 20x1.5-鍍鋅左旋螺紋M20x1.532.951030131M20x1,5
9天~ 5-黑色氧化右旋螺紋M58.792.7821M5

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務