(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K1160.610X40
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 不鏽鋼 | 強度等級 | 70 | 表面處理主體 | 亮面 |
---|
內六角孔低頭螺絲 DIN 6912 不鏽鋼(K1160)的型號K1160.610X40頁面。
記載關於型號K1160.610X40之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K1160.104X20 |
K1160.104X25 |
K1160.105X10 |
K1160.610X45 |
K1160.610X50 |
K1160.610X60 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L | 鋼種代號 | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW 寬度 (mm) | K (mm) | B=螺牙長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 4 | 20 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 14 | ||
9天~ | 4 | 25 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 14 | ||
9天~ | 5 | 10 | A2 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 5.8 | ||
9天~ | 10 | 45 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 | ||
9天~ | 10 | 50 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 | ||
9天~ | 10 | 60 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策