(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔低頭螺絲 DIN 6912 不鏽鋼(K1160) (型號表)

SOCKET HEAD SCREWS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1160.608X10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1160.608X10
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 鋼種代號 DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 810A41342.88654

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 強度等級 70 表面處理主體 亮面

內六角孔低頭螺絲 DIN 6912 不鏽鋼(K1160)的型號K1160.608X10頁面。
記載關於型號K1160.608X10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K1160.104X20
K1160.104X25
K1160.105X10
K1160.608X12
K1160.608X16
K1160.608X20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 鋼種代號 DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 420A2721.4832.814
9天~ 425A2721.4832.814
9天~ 510A28.52.51.8843.55.8
9天~ 812A41342.88655
9天~ 816A41342.88659
9天~ 820A41342.886522

此分類還有這些商品

技術支援服務