(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔螺絲全螺牙DIN 912 / DIN EN ISO 4762(K1159)

內六角孔螺絲全螺牙DIN 912 / DIN EN ISO 4762(K1159)

[規格]
・鋼、不鏽鋼
・本體表面處理:黑色亮面鍍鋅
・DIN 912 / DIN EN ISO 4762
・螺絲公稱(M):5-12
・長度L(mm):40-100

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1159.05X40
K1159.05X50
K1159.05X60
K1159.05X80
K1159.06X40
K1159.06X50
K1159.06X60
K1159.06X70
K1159.06X90
K1159.06X100
K1159.08X50
K1159.08X60
K1159.08X70
K1159.08X80
K1159.08X90
K1159.10X50
K1159.10X60
K1159.10X70
K1159.10X80
K1159.10X90
K1159.10X100
K1159.12X80
K1159.12X90
K1159.12X100
K1159.105X40
K1159.105X70
K1159.106X40
K1159.106X50
K1159.106X60
K1159.106X70
K1159.106X80
K1159.106X90
K1159.106X100
K1159.108X50
K1159.108X60
K1159.108X70
K1159.108X80
K1159.108X90
K1159.108X100
K1159.110X50
K1159.110X60
K1159.110X70
K1159.110X80
K1159.110X90
K1159.110X100
K1159.112X70
K1159.112X80
K1159.112X90
K1159.112X100
K1159.405X40
K1159.405X70
K1159.405X80
K1159.406X40
K1159.406X50
K1159.406X60
K1159.406X70
K1159.406X80
K1159.406X90
K1159.406X100
K1159.408X50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 材質 強度等級 表面處理主體 鋼種代號 DK
(mm)
SW 寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 5408.8黑色-8.54黑色540
9天~ 5508.8黑色-8.54黑色550
9天~ 5608.8黑色-8.54黑色560
9天~ 5808.8黑色-8.54黑色580
9天~ 6408.8黑色-105黑色640
9天~ 6508.8黑色-105黑色650
9天~ 6608.8黑色-105黑色660
9天~ 6708.8黑色-105黑色670
9天~ 6908.8黑色-105黑色690
9天~ 61008.8黑色-105黑色6100
9天~ 8508.8黑色-136黑色850
9天~ 8608.8黑色-136黑色860
9天~ 8708.8黑色-136黑色870
9天~ 8808.8黑色-136黑色880
9天~ 8908.8黑色-136黑色890
9天~ 10508.8黑色-168黑色1050
9天~ 10608.8黑色-168黑色1060
9天~ 10708.8黑色-168黑色1070
9天~ 10808.8黑色-168黑色1080
9天~ 10908.8黑色-168黑色1090
9天~ 101008.8黑色-168黑色10100
9天~ 12808.8黑色-1810黑色1280
9天~ 12908.8黑色-1810黑色1290
9天~ 121008.8黑色-1810黑色12100
9天~ 540不鏽鋼70亮面A28.54-5-
9天~ 570不鏽鋼70亮面A28.54-5-
9天~ 640不鏽鋼70亮面A2105-6-
9天~ 650不鏽鋼70亮面A2105-6-
9天~ 660不鏽鋼70亮面A2105-6-
9天~ 670不鏽鋼70亮面A2105-6-
9天~ 680不鏽鋼70亮面A2105-6-
9天~ 690不鏽鋼70亮面A2105-6-
9天~ 6100不鏽鋼70亮面A2105-6-
9天~ 850不鏽鋼70亮面A2136-8-
9天~ 860不鏽鋼70亮面A2136-8-
9天~ 870不鏽鋼70亮面A2136-8-
9天~ 880不鏽鋼70亮面A2136-8-
9天~ 890不鏽鋼70亮面A2136-8-
9天~ 8100不鏽鋼70亮面A2136-8-
9天~ 1050不鏽鋼70亮面A2168-10-
9天~ 1060不鏽鋼70亮面A2168-10-
9天~ 1070不鏽鋼70亮面A2168-10-
9天~ 1080不鏽鋼70亮面A2168-10-
9天~ 1090不鏽鋼70亮面A2168-10-
9天~ 10100不鏽鋼70亮面A2168-10-
9天~ 1270不鏽鋼70亮面A21810-12-
9天~ 1280不鏽鋼70亮面A21810-12-
9天~ 1290不鏽鋼70亮面A21810-12-
9天~ 12100不鏽鋼70亮面A21810-12-
9天~ 5408.8鍍鋅-8.54-540
9天~ 5708.8鍍鋅-8.54-570
9天~ 5808.8鍍鋅-8.54-580
9天~ 6408.8鍍鋅-105-640
9天~ 6508.8鍍鋅-105-650
9天~ 6608.8鍍鋅-105-660
9天~ 6708.8鍍鋅-105-670
9天~ 6808.8鍍鋅-105-680
9天~ 6908.8鍍鋅-105-690
9天~ 61008.8鍍鋅-105-6100
9天~ 8508.8鍍鋅-136-850
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 材質 強度等級 表面處理主體 鋼種代號 DK
(mm)
SW 寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767