(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/9/8 9:00 ~ 9/9 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔螺絲 DIN 912/DIN EN ISO 4762 鋼(K0869) (型號表)

SOCKET HEAD SCREWS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0869.220X120

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0869.220X120
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 強度等級 表面處理主體 DK
(mm)
SW 寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 2012012.9-3017黑色2052

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質

內六角孔螺絲 DIN 912/DIN EN ISO 4762 鋼(K0869)的型號K0869.220X120頁面。
記載關於型號K0869.220X120之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0869.04X18
K0869.04X20
K0869.04X25
K0869.220X130
K0869.220X140
K0869.220X150
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 強度等級 表面處理主體 DK
(mm)
SW 寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 4188.8-73黑色420
9天~ 4208.8-73黑色420
9天~ 4258.8-73黑色420
9天~ 2013012.9-3017黑色2052
9天~ 2014012.9-3017黑色2052
9天~ 2015012.9-3017黑色2052

此分類還有這些商品

技術支援服務