(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0869.06X35
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 鋼 |
---|
內六角孔螺絲 DIN 912/DIN EN ISO 4762 鋼(K0869)的型號K0869.06X35頁面。
記載關於型號K0869.06X35之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0869.04X18 |
K0869.04X20 |
K0869.04X25 |
K0869.06X40 |
K0869.06X45 |
K0869.06X50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L | 強度等級 | 表面處理主體 | DK (mm) | SW 寬度 (mm) | 主要顏色 | K (mm) | B=螺牙長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 4 | 18 | 8.8 | - | 7 | 3 | 黑色 | 4 | 20 | ||
9天~ | 4 | 20 | 8.8 | - | 7 | 3 | 黑色 | 4 | 20 | ||
9天~ | 4 | 25 | 8.8 | - | 7 | 3 | 黑色 | 4 | 20 | ||
9天~ | 6 | 40 | 8.8 | - | 10 | 5 | 黑色 | 6 | 24 | ||
9天~ | 6 | 45 | 8.8 | - | 10 | 5 | 黑色 | 6 | 24 | ||
9天~ | 6 | 50 | 8.8 | - | 10 | 5 | 黑色 | 6 | 24 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策