(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角孔螺絲 DIN 912/DIN EN ISO 4762 鋼(K0869)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0869.04X10
K0869.04X12
K0869.04X16
K0869.04X18
K0869.04X20
K0869.04X25
K0869.05X10
K0869.05X12
K0869.05X16
K0869.05X18
K0869.05X20
K0869.05X25
K0869.05X30
K0869.05X40
K0869.06X10
K0869.06X12
K0869.06X16
K0869.06X18
K0869.06X20
K0869.06X25
K0869.06X30
K0869.06X35
K0869.06X40
K0869.06X45
K0869.06X50
K0869.06X55
K0869.06X60
K0869.08X16
K0869.08X18
K0869.08X20
K0869.08X25
K0869.08X30
K0869.08X35
K0869.08X40
K0869.08X45
K0869.08X50
K0869.08X60
K0869.08X70
K0869.08X80
K0869.10X16
K0869.10X18
K0869.10X20
K0869.10X25
K0869.10X30
K0869.10X35
K0869.10X40
K0869.10X45
K0869.10X50
K0869.10X60
K0869.10X70
K0869.10X80
K0869.10X90
K0869.10X100
K0869.12X20
K0869.12X25
K0869.12X30
K0869.12X35
K0869.12X40
K0869.12X45
K0869.12X50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 強度等級 表面處理主體 DK
(mm)
SW 寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 4108.8-73黑色420
9天~ 4128.8-73黑色420
9天~ 4168.8-73黑色420
9天~ 4188.8-73黑色420
9天~ 4208.8-73黑色420
9天~ 4258.8-73黑色420
9天~ 5108.8-8.54黑色522
9天~ 5128.8-8.54黑色522
9天~ 5168.8-8.54黑色522
9天~ 5188.8-8.54黑色522
9天~ 5208.8-8.54黑色522
9天~ 5258.8-8.54黑色522
9天~ 5308.8-8.54黑色522
9天~ 5408.8-8.54黑色522
9天~ 6108.8-105黑色624
9天~ 6128.8-105黑色624
9天~ 6168.8-105黑色624
9天~ 6188.8-105黑色624
9天~ 6208.8-105黑色624
9天~ 6258.8-105黑色624
9天~ 6308.8-105黑色624
9天~ 6358.8-105黑色624
9天~ 6408.8-105黑色624
9天~ 6458.8-105黑色624
9天~ 6508.8-105黑色624
9天~ 6558.8-105黑色624
9天~ 6608.8-105黑色624
9天~ 8168.8-136黑色828
9天~ 8188.8-136黑色828
9天~ 8208.8-136黑色828
9天~ 8258.8-136黑色828
9天~ 8308.8-136黑色828
9天~ 8358.8-136黑色828
9天~ 8408.8-136黑色828
9天~ 8458.8-136黑色828
9天~ 8508.8-136黑色828
9天~ 8608.8-136黑色828
9天~ 8708.8-136黑色828
9天~ 8808.8-136黑色828
9天~ 10168.8-168黑色1032
9天~ 10188.8-168黑色1032
9天~ 10208.8-168黑色1032
9天~ 10258.8-168黑色1032
9天~ 10308.8-168黑色1032
9天~ 10358.8-168黑色1032
9天~ 10408.8-168黑色1032
9天~ 10458.8-168黑色1032
9天~ 10508.8-168黑色1032
9天~ 10608.8-168黑色1032
9天~ 10708.8-168黑色1032
9天~ 10808.8-168黑色1032
9天~ 10908.8-168黑色1032
9天~ 101008.8-168黑色1032
9天~ 12208.8-1810黑色1236
9天~ 12258.8-1810黑色1236
9天~ 12308.8-1810黑色1236
9天~ 12358.8-1810黑色1236
9天~ 12408.8-1810黑色1236
9天~ 12458.8-1810黑色1236
9天~ 12508.8-1810黑色1236

Loading...

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務