(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/9/8 9:00 ~ 9/9 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔皿頭螺絲 DIN EN ISO 10642 鋼(K0708) (型號表)

SCREWS WITH COUNTERSUNK

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0708.312X45

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0708.312X45
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) 長度L(mm) 表面處理主體 等級 D1
(mm)
T
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
9天~ 1245亮面 (黑)10.9244.68黑色6.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質

內六角孔皿頭螺絲 DIN EN ISO 10642 鋼(K0708)的型號K0708.312X45頁面。
記載關於型號K0708.312X45之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0708.04X20
K0708.04X25
K0708.05X10
K0708.312X50
K0708.312X60
K0708.312X70
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) 長度L(mm) 表面處理主體 等級 D1
(mm)
T
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
9天~ 420亮面 (黑)8.881.82.5黑色2.3
9天~ 425亮面 (黑)8.881.82.5黑色2.3
9天~ 510亮面 (黑)8.8102.33黑色2.8
9天~ 1250亮面 (黑)10.9244.68黑色6.5
9天~ 1260亮面 (黑)10.9244.68黑色6.5
9天~ 1270亮面 (黑)10.9244.68黑色6.5

此分類還有這些商品

技術支援服務