(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0708.408X16
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 鋼 |
---|
內六角孔皿頭螺絲 DIN EN ISO 10642 鋼(K0708)的型號K0708.408X16頁面。
記載關於型號K0708.408X16之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0708.04X20 |
K0708.04X25 |
K0708.05X10 |
K0708.408X20 |
K0708.408X25 |
K0708.408X30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=螺牙(M) | 長度L(mm) | 表面處理主體 | 等級 | D1 (mm) | T (mm) | SW=鍵寬度 (mm) | 主要顏色 | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 4 | 20 | 亮面 (黑) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | 黑色 | 2.3 | ||
9天~ | 4 | 25 | 亮面 (黑) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | 黑色 | 2.3 | ||
9天~ | 5 | 10 | 亮面 (黑) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | 黑色 | 2.8 | ||
9天~ | 8 | 20 | 鍍鋅 | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | - | 4.4 | ||
9天~ | 8 | 25 | 鍍鋅 | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | - | 4.4 | ||
9天~ | 8 | 30 | 鍍鋅 | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | - | 4.4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策