(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔皿頭螺絲 DIN EN ISO 10642 鋼(K0708)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0708.04X10
K0708.04X12
K0708.04X16
K0708.04X20
K0708.04X25
K0708.05X10
K0708.05X12
K0708.05X16
K0708.05X20
K0708.05X25
K0708.05X30
K0708.06X10
K0708.06X12
K0708.06X16
K0708.06X20
K0708.06X25
K0708.06X30
K0708.06X35
K0708.06X40
K0708.06X45
K0708.06X50
K0708.06X60
K0708.08X16
K0708.08X20
K0708.08X25
K0708.08X30
K0708.08X35
K0708.08X40
K0708.08X45
K0708.08X50
K0708.08X60
K0708.10X16
K0708.10X20
K0708.10X25
K0708.10X30
K0708.10X35
K0708.10X40
K0708.10X45
K0708.10X50
K0708.10X60
K0708.10X70
K0708.12X20
K0708.12X25
K0708.12X30
K0708.12X35
K0708.12X40
K0708.12X45
K0708.12X50
K0708.12X60
K0708.12X70
K0708.12X80
K0708.16X30
K0708.16X35
K0708.16X40
K0708.16X45
K0708.16X50
K0708.16X60
K0708.16X70
K0708.16X80
K0708.304X10
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) 長度L(mm) 表面處理主體 等級 D1
(mm)
T
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
主要顏色 K
(mm)
9天~ 410亮面 (黑)8.881.82.5黑色2.3
9天~ 412亮面 (黑)8.881.82.5黑色2.3
9天~ 416亮面 (黑)8.881.82.5黑色2.3
9天~ 420亮面 (黑)8.881.82.5黑色2.3
9天~ 425亮面 (黑)8.881.82.5黑色2.3
9天~ 510亮面 (黑)8.8102.33黑色2.8
9天~ 512亮面 (黑)8.8102.33黑色2.8
9天~ 516亮面 (黑)8.8102.33黑色2.8
9天~ 520亮面 (黑)8.8102.33黑色2.8
9天~ 525亮面 (黑)8.8102.33黑色2.8
9天~ 530亮面 (黑)8.8102.33黑色2.8
9天~ 610亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 612亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 616亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 620亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 625亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 630亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 635亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 640亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 645亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 650亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 660亮面 (黑)8.8122.54黑色3.3
9天~ 816亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 820亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 825亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 830亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 835亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 840亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 845亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 850亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 860亮面 (黑)8.8163.55黑色4.4
9天~ 1016亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1020亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1025亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1030亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1035亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1040亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1045亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1050亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1060亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1070亮面 (黑)8.8204.46黑色5.5
9天~ 1220亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1225亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1230亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1235亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1240亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1245亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1250亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1260亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1270亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1280亮面 (黑)8.8244.68黑色6.5
9天~ 1630亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 1635亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 1640亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 1645亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 1650亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 1660亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 1670亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 1680亮面 (黑)8.8305.310黑色7.5
9天~ 410亮面 (黑)10.981.82.5黑色2.3

Loading...

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務