(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔法蘭鈕扣螺絲 EN ISO 2001562 B型(K1796) (型號表)

HEXAGON SOCKET

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1796.2308X40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1796.2308X40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 D1
(mm)
表面處理主體 強度等級 鋼種代號 SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 84017.8亮面10.9-54.440

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 B 樣式-型式 內六角孔附法蘭

內六角孔法蘭鈕扣螺絲 EN ISO 2001562 B型(K1796)的型號K1796.2308X40頁面。
記載關於型號K1796.2308X40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K1796.2104X12
K1796.2104X16
K1796.2104X20
K1796.2308X50
K1796.2308X60
K1796.2310X25
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 D1
(mm)
表面處理主體 強度等級 鋼種代號 SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 412不鏽鋼9.4亮面70A22.52.212
9天~ 416不鏽鋼9.4亮面70A22.52.216
9天~ 420不鏽鋼9.4亮面70A22.52.220
9天~ 85017.8亮面10.9-54.450
9天~ 86017.8亮面10.9-54.460
9天~ 102521.9亮面10.9-65.525

此分類還有這些商品

技術支援服務