(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔法蘭鈕扣螺絲 EN ISO 2001562 B型(K1796) (型號表)

HEXAGON SOCKET

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1796.2108X10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1796.2108X10
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 D1
(mm)
表面處理主體 強度等級 鋼種代號 SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 810不鏽鋼17.8亮面70A254.410

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 B 樣式-型式 內六角孔附法蘭

內六角孔法蘭鈕扣螺絲 EN ISO 2001562 B型(K1796)的型號K1796.2108X10頁面。
記載關於型號K1796.2108X10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K1796.2104X12
K1796.2104X16
K1796.2104X20
K1796.2108X12
K1796.2108X16
K1796.2108X20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 D1
(mm)
表面處理主體 強度等級 鋼種代號 SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 412不鏽鋼9.4亮面70A22.52.212
9天~ 416不鏽鋼9.4亮面70A22.52.216
9天~ 420不鏽鋼9.4亮面70A22.52.220
9天~ 812不鏽鋼17.8亮面70A254.412
9天~ 816不鏽鋼17.8亮面70A254.416
9天~ 820不鏽鋼17.8亮面70A254.420

此分類還有這些商品

技術支援服務