(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K1796.2504X10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
樣式 | B | 樣式-型式 | 內六角孔附法蘭 |
---|
內六角孔法蘭鈕扣螺絲 EN ISO 2001562 B型(K1796)的型號K1796.2504X10頁面。
記載關於型號K1796.2504X10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K1796.2104X12 |
K1796.2104X16 |
K1796.2104X20 |
K1796.2504X12 |
K1796.2504X16 |
K1796.2504X20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L(mm) | 材質 | D1 (mm) | 表面處理主體 | 強度等級 | 鋼種代號 | SW 寬度 (mm) | K (mm) | B=螺牙長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 4 | 12 | 不鏽鋼 | 9.4 | 亮面 | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 12 | ||
9天~ | 4 | 16 | 不鏽鋼 | 9.4 | 亮面 | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 16 | ||
9天~ | 4 | 20 | 不鏽鋼 | 9.4 | 亮面 | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 20 | ||
9天~ | 4 | 12 | 鋼 | 9.4 | 鍍鋅 | 10.9 | - | 2.5 | 2.2 | 12 | ||
9天~ | 4 | 16 | 鋼 | 9.4 | 鍍鋅 | 10.9 | - | 2.5 | 2.2 | 16 | ||
9天~ | 4 | 20 | 鋼 | 9.4 | 鍍鋅 | 10.9 | - | 2.5 | 2.2 | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策