MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
內六角紐扣頭螺栓
內六角孔法蘭鈕扣螺絲 EN ISO 2001562 B型(K1796)
篩選條件
清除全部選項
螺牙No.(M)
3
4
5
6
8
10
12
顯示選項
長度L(mm)
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
詳細/查看所有選項(12)
材質
鋼
不鏽鋼
D1(mm)
6.9
9.4
11.8
13.6
17.8
21.9
26
表面處理主體
亮面
鍍鋅
強度等級
10.9
70
鋼種代號
A2
SW 寬度(mm)
2
2.5
3
4
5
6
8
K(mm)
1.65
2.2
2.75
3.3
4.4
5.5
6.6
B=螺牙長度(mm)
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
顯示所有選項(12)
類型
CAD
2D
3D
出貨日
全選
10天以内
KIPP
內六角孔法蘭鈕扣螺絲 EN ISO 2001562 B型(K1796)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄