MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
定位柱・分度定位柱
分度定位柱
鋼或不鏽鋼分度定位柱附凸輪手把B型(K1584)
篩選條件
清除全部選項
本體材質
鋼
不鏽鋼
行程 S(mm)
5
6
8
10
顯示選項
表面處理主體
無硬化亮面
硬化黑色氧化表面處理
組件顏色
紅色
黑色
尺寸
1
2
3
4
A=把手長度(mm)
31.6
31.7
53.4
55.5
A1=把手長度(mm)
41.7
67.8
B=寬度(mm)
17.8
26.9
B1(mm)
12.9
19.4
D=銷直徑(mm)
5
6
8
10
D1=螺牙
M10x1
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
Fx30°(mm)
1.3
1.8
2.3
2.8
L=長度(mm)
39
44
56.9
62.9
L1(mm)
17
20
26
28
L2(mm)
7
8
10
12
L3(mm)
15
17
23
25
SW1(mm)
13
14
19
22
SW2(mm)
17
19
24
30
終點位置彈簧彈力F2約略值(N)
12
14
34
35
初始位置彈簧彈力F1約略值(N)
5
6
15
類型
CAD
2D
3D
出貨日
全選
10天以内
KIPP
鋼或不鏽鋼分度定位柱附凸輪手把B型(K1584)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄