(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

衛生設計型球頭螺絲(K1329)

衛生設計型球頭螺絲(K1329)

· 特別適合用於衛生領域

· 採用高光澤拋光表面(Ra 0.8 µm),確保易清潔性

· 與墊圈(K1326)配合使用,可提供額外密封性

· 材質:不鏽鋼1.4404,耐腐蝕性極佳

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1329.03X4
K1329.03X5
K1329.03X6
K1329.03X8
K1329.03X10
K1329.03X12
K1329.03X16
K1329.03X20
K1329.03X25
K1329.03X30
K1329.04X5
K1329.04X6
K1329.04X8
K1329.04X10
K1329.04X12
K1329.04X16
K1329.04X20
K1329.04X25
K1329.04X30
K1329.05X6
K1329.05X8
K1329.05X10
K1329.05X12
K1329.05X16
K1329.05X20
K1329.05X25
K1329.05X30
K1329.06X8
K1329.06X10
K1329.06X12
K1329.06X16
K1329.06X20
K1329.06X25
K1329.06X30
K1329.08X10
K1329.08X12
K1329.08X16
K1329.08X20
K1329.08X25
K1329.08X30
K1329.08X35
K1329.08X40
K1329.10X12
K1329.10X16
K1329.10X20
K1329.10X25
K1329.10X30
K1329.10X35
K1329.10X37
K1329.10X40
K1329.12X16
K1329.12X20
K1329.12X25
K1329.12X30
K1329.12X35
K1329.12X40
K1329.12X50
K1329.16X20
K1329.16X25
K1329.16X30
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) D1
(mm)
T
(mm)
L=長度
(mm)
R1
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
K
(mm)
9天~ 380.645.252
9天~ 380.655.252
9天~ 380.665.252
9天~ 380.685.252
9天~ 380.6105.252
9天~ 380.6125.252
9天~ 380.6165.252
9天~ 380.6205.252
9天~ 380.6255.252
9天~ 380.6305.252
9天~ 411156.763
9天~ 411166.763
9天~ 411186.763
9天~ 4111106.763
9天~ 4111126.763
9天~ 4111166.763
9天~ 4111206.763
9天~ 4111256.763
9天~ 4111306.763
9天~ 514168.684
9天~ 514188.684
9天~ 5141108.684
9天~ 5141128.684
9天~ 5141168.684
9天~ 5141208.684
9天~ 5141258.684
9天~ 5141308.684
9天~ 6171.5810105
9天~ 6171.51010105
9天~ 6171.51210105
9天~ 6171.51610105
9天~ 6171.52010105
9天~ 6171.52510105
9天~ 6171.53010105
9天~ 8201.51013135
9天~ 8201.51213135
9天~ 8201.51613135
9天~ 8201.52013135
9天~ 8201.52513135
9天~ 8201.53013135
9天~ 8201.53513135
9天~ 8201.54013135
9天~ 10221.51213.5156
9天~ 10221.51613.5156
9天~ 10221.52013.5156
9天~ 10221.52513.5156
9天~ 10221.53013.5156
9天~ 10221.53513.5156
9天~ 10221.53713.5156
9天~ 10221.54013.5156
9天~ 12271.51616.3197.5
9天~ 12271.52016.3197.5
9天~ 12271.52516.3197.5
9天~ 12271.53016.3197.5
9天~ 12271.53516.3197.5
9天~ 12271.54016.3197.5
9天~ 12271.55016.3197.5
9天~ 16361.52023249
9天~ 16361.52523249
9天~ 16361.53023249

Loading...

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 表面處理主體 拋光 鋼種代號 1.4404