(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

角撐架附夾持手把(K1051) (型號表)

JOINTS WITH CLAMPING LEVER

角撐架附夾持手把(K1051)

· 得以任意角度連接兩個型材
· 調整範圍:0°至180°
· 也適用於重型鉸鏈
· 傳統鋁擠型材亦相容

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1051.1084040

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1051.1084040
型號數量折扣標準
出貨日
樣式 型式 版本2 溝槽寬度
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=寬度
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=高度
(mm)
L=長度
(mm)
T
(mm)
9天~ CIi 型830-40318.460409

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 組件材質 組件顏色 黑色

角撐架附夾持手把(K1051)的型號K1051.1084040頁面。
記載關於型號K1051.1084040之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K1051.1063030
K1051.1104545
K1051.2084080
K1051.2104590
型號數量折扣標準
出貨日
樣式 型式 版本2 溝槽寬度
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=寬度
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=高度
(mm)
L=長度
(mm)
T
(mm)
9天~ CIi 型622.5-30316.445307
9天~ CBb 型1030-4542.58.560458
9天~ DIi 型8504040318.4100809
9天~ DBb 型1050454542.58.5100909

此分類還有這些商品

技術支援服務