(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼或不鏽鋼水平調整腳座C型(K0739)

鋼或不鏽鋼水平調整腳座C型(K0739)

[規格]
・組件材質:橡膠

[特長]
・旋轉腳座組裝用組件
・應用領域:機械與設備製造工程、物流與組裝
・橡膠墊可減輕結構聲音
・隨附適用的螺帽
・材質:鋼或不鏽鋼腳座板與螺牙軸
・K0739_C系列

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0739.3105010X50
K0739.3105012X50
K0739.3105012X100
K0739.3105016X75
K0739.3105016X100
K0739.3105016X150
K0739.3106010X50
K0739.3106012X50
K0739.3106012X100
K0739.3106016X75
K0739.3106016X100
K0739.3106016X150
K0739.3108016X100
K0739.3108016X150
K0739.3108020X75
K0739.3110020X100
K0739.3110020X150
K0739.3110024X200
K0739.3112020X100
K0739.3112020X150
K0739.3112020X200
K0739.3112024X100
K0739.3112024X150
K0739.3112024X200
K0739.3112030X100
K0739.3112030X150
K0739.3112030X200
K0739.3205010X50
K0739.3205012X50
K0739.3205012X100
K0739.3205016X75
K0739.3205016X100
K0739.3205016X150
K0739.3205016X200
K0739.3206010X50
K0739.3206012X50
K0739.3206012X100
K0739.3206016X75
K0739.3206016X100
K0739.3206016X150
K0739.3206016X200
K0739.3208016X75
K0739.3208016X100
K0739.3208016X125
K0739.3208016X150
K0739.3208016X175
K0739.3208020X75
K0739.3208020X200
K0739.3210020X150
K0739.3212020X100
K0739.3212020X150
K0739.3212020X200
K0739.3212024X100
K0739.3212024X150
K0739.3212024X200
K0739.3212030X100
K0739.3212030X150
K0739.3212030X200
型號數量折扣標準
出貨日
D 寬度
(mm)
最大額定荷重
(kN)
L 螺牙長度
(mm)
D1 螺牙(M)
(mm)
主要材質 H 高度
(mm)
H1 全高
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
9天~ 5045010197929145
9天~ 5045012197929146
9天~ 504100121912929146
9天~ 50475161910429168
9天~ 504100161912929168
9天~ 504150161917929168
9天~ 6075010228232145
9天~ 6075012228232146
9天~ 607100122213232146
9天~ 60775162210833168
9天~ 607100162213333168
9天~ 607150162218333168
9天~ 8010100162513535168
9天~ 8010150162518535168
9天~ 8010752025111362010
9天~ 100151002028138.538.52010
9天~ 100151502028188.538.52010
9天~ 100152002428238.538.52410
9天~ 120301002032142.542.52010
9天~ 120301502032192.542.52010
9天~ 120302002032242.542.52010
9天~ 120301002432142.542.52410
9天~ 120301502432192.542.52410
9天~ 120302002432242.542.52410
9天~ 120301003032143.543.53010
9天~ 120301503032193.543.53010
9天~ 120302003032243.543.53010
9天~ 5045010不鏽鋼197929145
9天~ 5045012不鏽鋼197929146
9天~ 50410012不鏽鋼1912929146
9天~ 5047516不鏽鋼1910429138
9天~ 50410016不鏽鋼1912929138
9天~ 50415016不鏽鋼1917929138
9天~ 50420016不鏽鋼1922929138
9天~ 6075010不鏽鋼228232145
9天~ 6075012不鏽鋼228232146
9天~ 60710012不鏽鋼2213232146
9天~ 6077516不鏽鋼2210833138
9天~ 60710016不鏽鋼2213333138
9天~ 60715016不鏽鋼2218333138
9天~ 60720016不鏽鋼2223333138
9天~ 80107516不鏽鋼2511035138
9天~ 801010016不鏽鋼2513535138
9天~ 801012516不鏽鋼2516035138
9天~ 801015016不鏽鋼2518535138
9天~ 801017516不鏽鋼2521035138
9天~ 80107520不鏽鋼25113381710
9天~ 801020020不鏽鋼25238381710
9天~ 1001515020不鏽鋼30193431710
9天~ 1203010020不鏽鋼32143431710
9天~ 1203015020不鏽鋼32194441710
9天~ 1203020020不鏽鋼32244441710
9天~ 1203010024不鏽鋼32145452010
9天~ 1203015024不鏽鋼32195452010
9天~ 1203020024不鏽鋼32245452010
9天~ 1203010030不鏽鋼32147472610
9天~ 1203015030不鏽鋼32197472610
9天~ 1203020030不鏽鋼32247472610

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件材質 橡膠 樣式 C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767