(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔鈕扣螺絲EN ISO 2001531 A型(K1796) (型號表)

HEXAGON SOCKET

內六角孔鈕扣螺絲EN ISO 2001531 A型(K1796)

· 可自行評估是否需搭配墊圈使用
· 材質:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1796.1105X45

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1796.1105X45
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 DK
(mm)
表面處理主體 強度等級 鋼種代號 SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 545不鏽鋼9.5亮面70A232.7545

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 A 樣式-型式 附內六角孔

內六角孔鈕扣螺絲EN ISO 2001531 A型(K1796)的型號K1796.1105X45頁面。
記載關於型號K1796.1105X45之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K1796.1103X20
K1796.1103X8
K1796.1104X10
K1796.1105X8
K1796.1106X10
K1796.1106X12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 DK
(mm)
表面處理主體 強度等級 鋼種代號 SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 320不鏽鋼5.7亮面70A221.6520
9天~ 38不鏽鋼5.7亮面70A221.658
9天~ 410不鏽鋼7.6亮面70A22.52.210
9天~ 58不鏽鋼9.5亮面70A232.758
9天~ 610不鏽鋼10.5亮面70A243.310
9天~ 612不鏽鋼10.5亮面70A243.312

此分類還有這些商品

技術支援服務