(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角孔鈕扣螺絲EN ISO 2001531 A型(K1796)

內六角孔鈕扣螺絲EN ISO 2001531 A型(K1796)

· 可自行評估是否需搭配墊圈使用
· 材質:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1796.1103X8
K1796.1103X10
K1796.1103X12
K1796.1103X16
K1796.1103X20
K1796.1104X8
K1796.1104X10
K1796.1104X12
K1796.1104X16
K1796.1104X20
K1796.1104X25
K1796.1104X30
K1796.1105X8
K1796.1105X10
K1796.1105X12
K1796.1105X16
K1796.1105X20
K1796.1105X25
K1796.1105X30
K1796.1105X40
K1796.1105X45
K1796.1106X8
K1796.1106X10
K1796.1106X12
K1796.1106X16
K1796.1106X20
K1796.1106X25
K1796.1106X30
K1796.1106X35
K1796.1106X40
K1796.1106X45
K1796.1106X50
K1796.1106X60
K1796.1108X10
K1796.1108X12
K1796.1108X16
K1796.1108X20
K1796.1108X25
K1796.1108X30
K1796.1108X35
K1796.1108X40
K1796.1108X45
K1796.1108X50
K1796.1108X60
K1796.1110X16
K1796.1110X20
K1796.1110X25
K1796.1110X30
K1796.1110X40
K1796.1110X50
K1796.1303X8
K1796.1303X10
K1796.1303X12
K1796.1303X16
K1796.1303X20
K1796.1304X8
K1796.1304X10
K1796.1304X12
K1796.1304X16
K1796.1304X20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 DK
(mm)
表面處理主體 強度等級 鋼種代號 SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 38不鏽鋼5.7亮面70A221.658
9天~ 310不鏽鋼5.7亮面70A221.6510
9天~ 312不鏽鋼5.7亮面70A221.6512
9天~ 316不鏽鋼5.7亮面70A221.6516
9天~ 320不鏽鋼5.7亮面70A221.6520
9天~ 48不鏽鋼7.6亮面70A22.52.28
9天~ 410不鏽鋼7.6亮面70A22.52.210
9天~ 412不鏽鋼7.6亮面70A22.52.212
9天~ 416不鏽鋼7.6亮面70A22.52.216
9天~ 420不鏽鋼7.6亮面70A22.52.220
9天~ 425不鏽鋼7.6亮面70A22.52.225
9天~ 430不鏽鋼7.6亮面70A22.52.230
9天~ 58不鏽鋼9.5亮面70A232.758
9天~ 510不鏽鋼9.5亮面70A232.7510
9天~ 512不鏽鋼9.5亮面70A232.7512
9天~ 516不鏽鋼9.5亮面70A232.7516
9天~ 520不鏽鋼9.5亮面70A232.7520
9天~ 525不鏽鋼9.5亮面70A232.7525
9天~ 530不鏽鋼9.5亮面70A232.7530
9天~ 540不鏽鋼9.5亮面70A232.7540
9天~ 545不鏽鋼9.5亮面70A232.7545
9天~ 68不鏽鋼10.5亮面70A243.38
9天~ 610不鏽鋼10.5亮面70A243.310
9天~ 612不鏽鋼10.5亮面70A243.312
9天~ 616不鏽鋼10.5亮面70A243.316
9天~ 620不鏽鋼10.5亮面70A243.320
9天~ 625不鏽鋼10.5亮面70A243.325
9天~ 630不鏽鋼10.5亮面70A243.330
9天~ 635不鏽鋼10.5亮面70A243.335
9天~ 640不鏽鋼10.5亮面70A243.340
9天~ 645不鏽鋼10.5亮面70A243.345
9天~ 650不鏽鋼10.5亮面70A243.350
9天~ 660不鏽鋼10.5亮面70A243.360
9天~ 810不鏽鋼14亮面70A254.410
9天~ 812不鏽鋼14亮面70A254.412
9天~ 816不鏽鋼14亮面70A254.416
9天~ 820不鏽鋼14亮面70A254.420
9天~ 825不鏽鋼14亮面70A254.425
9天~ 830不鏽鋼14亮面70A254.430
9天~ 835不鏽鋼14亮面70A254.435
9天~ 840不鏽鋼14亮面70A254.440
9天~ 845不鏽鋼14亮面70A254.445
9天~ 850不鏽鋼14亮面70A254.450
9天~ 860不鏽鋼14亮面70A254.460
9天~ 1016不鏽鋼17.5亮面70A265.516
9天~ 1020不鏽鋼17.5亮面70A265.520
9天~ 1025不鏽鋼17.5亮面70A265.525
9天~ 1030不鏽鋼17.5亮面70A265.530
9天~ 1040不鏽鋼17.5亮面70A265.540
9天~ 1050不鏽鋼17.5亮面70A265.550
9天~ 385.7亮面10.9-21.658
9天~ 3105.7亮面10.9-21.6510
9天~ 3125.7亮面10.9-21.6512
9天~ 3165.7亮面10.9-21.6516
9天~ 3205.7亮面10.9-21.6520
9天~ 487.6亮面10.9-2.52.28
9天~ 4107.6亮面10.9-2.52.210
9天~ 4127.6亮面10.9-2.52.212
9天~ 4167.6亮面10.9-2.52.216
9天~ 4207.6亮面10.9-2.52.220

Loading...

基本資訊

樣式 A 樣式-型式 附內六角孔

此分類還有這些商品

技術支援服務