(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 用於組裝旋轉腳的零件
· 應用領域:機器和設備製造、物流和組裝
· 橡膠墊可抑制結構噪音
· 包括合適的螺母
· 材料:腳墊和螺桿,鋼或不鏽鋼
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0739.2210020X100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組件材質 | 橡膠 | 樣式 | B |
---|
鋼/不鏽鋼製水平調整腳座 B型(K0739)的型號K0739.2210020X100頁面。
記載關於型號K0739.2210020X100之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0739.2106012X150 |
K0739.2106012X50 |
K0739.2108010X100 |
K0739.2210020X125 |
K0739.2210020X150 |
K0739.2210020X175 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D 寬度 (mm) | 最大額定荷重 (kN) | L 螺牙長度 (mm) | D1 螺牙(M) (mm) | 主要材質 | A (mm) | H 高度 (mm) | H1 全高 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 60 | 7 | 150 | 12 | 鋼 | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
11天~ | 60 | 7 | 50 | 12 | 鋼 | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
11天~ | 80 | 10 | 100 | 10 | 鋼 | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
11天~ | 100 | 15 | 125 | 20 | 不鏽鋼 | 69 | 30 | 168 | 43 | 17 | ||
11天~ | 100 | 15 | 150 | 20 | 不鏽鋼 | 69 | 30 | 193 | 43 | 17 | ||
11天~ | 100 | 15 | 175 | 20 | 不鏽鋼 | 69 | 30 | 218 | 43 | 17 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策