(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼/不鏽鋼製水平調整腳座 A型(K0739) (型號表)

LEVELLING FEET

鋼/不鏽鋼製水平調整腳座 A型(K0739)

· 用於組裝旋轉腳的零件
· 應用領域:機器和設備製造、物流和組裝
· 橡膠墊可抑制結構噪音
· 包括合適的螺母
· 材料:腳墊和螺桿,鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0739.1106012X100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0739.1106012X100
型號數量折扣標準
出貨日
D 寬度
(mm)
最大額定荷重
(kN)
L 螺牙長度
(mm)
D1 螺牙(M)
(mm)
主要材質 H 高度
(mm)
H1 全高
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
11天~ 60710012221323214

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件材質 橡膠 樣式 A

鋼/不鏽鋼製水平調整腳座 A型(K0739)的型號K0739.1106012X100頁面。
記載關於型號K0739.1106012X100之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0739.1105012X150
K0739.1105012X50
K0739.1106010X100
K0739.1106012X150
K0739.1106012X50
K0739.1108010X100
型號數量折扣標準
出貨日
D 寬度
(mm)
最大額定荷重
(kN)
L 螺牙長度
(mm)
D1 螺牙(M)
(mm)
主要材質 H 高度
(mm)
H1 全高
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
11天~ 50415012191792914
11天~ 504501219792914
11天~ 60710010221323214
11天~ 60715012221823214
11天~ 607501222823214
11天~ 801010010251353514

此分類還有這些商品

技術支援服務