(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼/不鏽鋼製水平調整腳座 A型(K0739)

鋼/不鏽鋼製水平調整腳座 A型(K0739)

· 用於組裝旋轉腳的零件
· 應用領域:機器和設備製造、物流和組裝
· 橡膠墊可抑制結構噪音
· 包括合適的螺母
· 材料:腳墊和螺桿,鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0739.1105010X50
K0739.1105010X100
K0739.1105012X50
K0739.1105012X100
K0739.1105012X150
K0739.1106010X50
K0739.1106010X100
K0739.1106012X50
K0739.1106012X100
K0739.1106012X150
K0739.1108010X50
K0739.1108010X100
K0739.1108012X50
K0739.1108012X100
K0739.1108012X150
K0739.1108014X50
K0739.1108014X100
K0739.1108014X150
K0739.1108016X100
K0739.1108016X150
K0739.1108020X75
K0739.1108020X100
K0739.1108020X150
K0739.1108020X200
K0739.1110020X75
K0739.1110020X100
K0739.1110020X150
K0739.1110020X200
K0739.1110020X250
K0739.1110024X100
K0739.1110024X150
K0739.1110024X200
K0739.1110024X250
K0739.1112020X100
K0739.1112020X150
K0739.1112020X200
K0739.1112024X100
K0739.1112024X150
K0739.1112024X200
K0739.1112030X100
K0739.1112030X150
K0739.1112030X200
K0739.1205010X50
K0739.1205010X100
K0739.1205012X50
K0739.1205012X100
K0739.1205012X150
K0739.1206010X50
K0739.1206010X100
K0739.1206012X50
K0739.1206012X100
K0739.1206012X150
K0739.1208010X50
K0739.1208010X75
K0739.1208010X100
K0739.1208010X125
K0739.1208012X50
K0739.1208012X75
K0739.1208012X100
K0739.1208012X125
型號數量折扣標準
出貨日
D 寬度
(mm)
最大額定荷重
(kN)
L 螺牙長度
(mm)
D1 螺牙(M)
(mm)
主要材質 H 高度
(mm)
H1 全高
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
11天~ 504501019792914
11天~ 50410010191292914
11天~ 504501219792914
11天~ 50410012191292914
11天~ 50415012191792914
11天~ 607501022823214
11天~ 60710010221323214
11天~ 607501222823214
11天~ 60710012221323214
11天~ 60715012221823214
11天~ 8010501025853514
11天~ 801010010251353514
11天~ 8010501225853514
11天~ 801010012251353514
11天~ 801015012251853514
11天~ 8010501425853514
11天~ 801010014251353514
11天~ 801015014251853514
11天~ 801010016251353516
11天~ 801015016251853516
11天~ 80107520251113620
11天~ 801010020251363620
11天~ 801015020251863620
11天~ 801020020252363620
11天~ 10015752028113.538.520
11天~ 100151002028138.538.520
11天~ 100151502028188.538.520
11天~ 100152002028238.538.520
11天~ 100152502028288.538.520
11天~ 100151002428138.538.524
11天~ 100151502428188.538.524
11天~ 100152002428238.538.524
11天~ 100152502428288.538.524
11天~ 120301002032142.542.520
11天~ 120301502032192.542.520
11天~ 120302002032242.542.520
11天~ 120301002432142.542.524
11天~ 120301502432192.542.524
11天~ 120302002432242.542.524
11天~ 120301003032143.543.530
11天~ 120301503032193.543.530
11天~ 120302003032243.543.530
11天~ 5045010不鏽鋼19792914
11天~ 50410010不鏽鋼191292914
11天~ 5045012不鏽鋼19792914
11天~ 50410012不鏽鋼191292914
11天~ 50415012不鏽鋼191792914
11天~ 6075010不鏽鋼22823214
11天~ 60710010不鏽鋼221323214
11天~ 6075012不鏽鋼22823214
11天~ 60710012不鏽鋼221323214
11天~ 60715012不鏽鋼221823214
11天~ 80105010不鏽鋼25853514
11天~ 80107510不鏽鋼251103514
11天~ 801010010不鏽鋼251353514
11天~ 801012510不鏽鋼251603514
11天~ 80105012不鏽鋼25853514
11天~ 80107512不鏽鋼251103514
11天~ 801010012不鏽鋼251353514
11天~ 801012512不鏽鋼251603514

Loading...

基本資訊

組件材質 橡膠 樣式 A

此分類還有這些商品

技術支援服務