(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔螺絲DIN 912 / DIN EN ISO 4762 不鏽鋼(K0869)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0869.104X10
K0869.104X12
K0869.104X16
K0869.104X18
K0869.104X20
K0869.104X25
K0869.105X10
K0869.105X12
K0869.105X16
K0869.105X18
K0869.105X20
K0869.105X25
K0869.105X30
K0869.105X40
K0869.106X10
K0869.106X12
K0869.106X16
K0869.106X18
K0869.106X20
K0869.106X25
K0869.106X30
K0869.106X35
K0869.106X40
K0869.106X45
K0869.106X50
K0869.106X55
K0869.106X60
K0869.108X16
K0869.108X18
K0869.108X20
K0869.108X25
K0869.108X30
K0869.108X35
K0869.108X40
K0869.108X45
K0869.108X50
K0869.108X60
K0869.108X70
K0869.108X80
K0869.110X16
K0869.110X18
K0869.110X20
K0869.110X25
K0869.110X30
K0869.110X35
K0869.110X40
K0869.110X45
K0869.110X50
K0869.110X60
K0869.110X70
K0869.110X80
K0869.110X90
K0869.110X100
K0869.112X20
K0869.112X25
K0869.112X30
K0869.112X35
K0869.112X40
K0869.112X45
K0869.112X50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 鋼種代號 DK
(mm)
SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
9天~ 410A273420
9天~ 412A273420
9天~ 416A273420
9天~ 418A273420
9天~ 420A273420
9天~ 425A273420
9天~ 510A28.54522
9天~ 512A28.54522
9天~ 516A28.54522
9天~ 518A28.54522
9天~ 520A28.54522
9天~ 525A28.54522
9天~ 530A28.54522
9天~ 540A28.54522
9天~ 610A2105624
9天~ 612A2105624
9天~ 616A2105624
9天~ 618A2105624
9天~ 620A2105624
9天~ 625A2105624
9天~ 630A2105624
9天~ 635A2105624
9天~ 640A2105624
9天~ 645A2105624
9天~ 650A2105624
9天~ 655A2105624
9天~ 660A2105624
9天~ 816A2136828
9天~ 818A2136828
9天~ 820A2136828
9天~ 825A2136828
9天~ 830A2136828
9天~ 835A2136828
9天~ 840A2136828
9天~ 845A2136828
9天~ 850A2136828
9天~ 860A2136828
9天~ 870A2136828
9天~ 880A2136828
9天~ 1016A21681032
9天~ 1018A21681032
9天~ 1020A21681032
9天~ 1025A21681032
9天~ 1030A21681032
9天~ 1035A21681032
9天~ 1040A21681032
9天~ 1045A21681032
9天~ 1050A21681032
9天~ 1060A21681032
9天~ 1070A21681032
9天~ 1080A21681032
9天~ 1090A21681032
9天~ 10100A21681032
9天~ 1220A218101236
9天~ 1225A218101236
9天~ 1230A218101236
9天~ 1235A218101236
9天~ 1240A218101236
9天~ 1245A218101236
9天~ 1250A218101236
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 鋼種代號 DK
(mm)
SW 寬度
(mm)
K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)

Loading...

基本資訊

材質 不鏽鋼 強度等級 70 表面處理主體 亮面

此分類還有這些商品

技術支援服務