(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附頭緣螺絲 類似DIN ISO 7379(K0705) (型號表)

SHOULDER SCREWS

附頭緣螺絲 類似DIN ISO 7379(K0705)

· 軸頸式螺栓
· 適合多種應用
· 簡化複雜的施工
· 材質:鋼或不鏽鋼(A2)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0705.06X50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0705.06X50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙(M) 材質 強度區分(鋼) 表面處理主體 B=螺牙長度
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
K
(mm)
SW=孔徑
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
9天~ 512.9回火9.56104.5359.550

Loading...

  1. 1

附頭緣螺絲 類似DIN ISO 7379(K0705)的型號K0705.06X50頁面。
記載關於型號K0705.06X50之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0705.04X12
K0705.04X16
K0705.04X20
K0705.06X60
K0705.08X16
K0705.08X20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙(M) 材質 強度區分(鋼) 表面處理主體 B=螺牙長度
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
K
(mm)
SW=孔徑
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
9天~ 312.9回火747321912
9天~ 312.9回火747322316
9天~ 312.9回火747322720
9天~ 512.9回火9.56104.5369.560
9天~ 612.9回火118135.542716
9天~ 612.9回火118135.543120

此分類還有這些商品

技術支援服務