MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
等高螺栓・鉸孔螺栓
附頭緣螺絲 類似DIN ISO 7379(K0705)
篩選條件
清除全部選項
螺牙(M)
3
4
5
6
8
10
12
16
詳細/查看所有選項(8)
材質
鋼
不鏽鋼
強度區分(鋼)
12.9
表面處理主體
亮面
回火
B=螺牙長度(mm)
7
8
9.5
11
13
16
18
22
顯示所有選項(8)
D1(mm)
4
5
6
8
10
12
16
20
顯示所有選項(8)
D2(mm)
7
9
10
13
16
18
24
30
顯示所有選項(8)
K(mm)
3
4
4.5
5.5
7
9
11
14
顯示所有選項(8)
SW=孔徑(mm)
2
2.5
3
4
5
6
8
10
顯示所有選項(8)
L=長度(mm)
13
15
16
17
18
19
23
24
25.5
27
28
29
29.5
31
32
33
34.5
36
38
39.5
41
43
46
48
49.5
51
52
53
56
58
59.5
61
62
63
66
68
69.5
71
72
73
76
78
82
83
86
88
92
93
96
98
102
106
108
112
116
118
122
138
142
顯示所有選項(59)
L1(mm)
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
顯示所有選項(16)
類型
CAD
2D
3D
出貨日
全選
9天以内
KIPP
附頭緣螺絲 類似DIN ISO 7379(K0705)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄