(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

環型螺栓,類似DIN 580(K1333)

環型螺栓,類似DIN 580(K1333)

[規格]
・螺絲(M):8-20
・材質:不鏽鋼
・本體表面處理:亮面

[特長]
・用於起種和運輸作業
・應用領域:機械和固定裝置製造工程、工具製造工程,物流、物料處理
・(K1333)
・DIN 580

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1333.08
K1333.10
K1333.12
K1333.16
K1333.20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
9天~ 820362063613
9天~ 1025452584517
9天~ 12305430105320.5
9天~ 16356335126227
9天~ 20407240147130
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 鋼種代號 1.4401 表面處理主體 亮面