(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

吊環螺栓 DIN 580(K0767)

吊環螺栓 DIN 580(K0767)

· 起重和運輸等用途
· 應用領域:機器及夾具製造、工具製造、物流、物料搬運
· 材質:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0767.008
K0767.08
K0767.010
K0767.012
K0767.016
K0767.020
K0767.024
K0767.10
K0767.12
K0767.16
K0767.20
K0767.24
K0767.108
K0767.110
K0767.112
K0767.116
K0767.120
K0767.124
K0767.208
K0767.210
K0767.212
K0767.216
K0767.220
K0767.224
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 鋼種代號 表面處理主體 D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
F1最大值
(kN)
F2最大值
(kN)
容許荷重
(kg)
9天~ 81.1141鍍鋅203620636813101.40.9596.9
9天~ 81.1141亮面203620636813101.40.9596.9
9天~ 101.1141鍍鋅2545258451017122.31.7173.4
9天~ 121.1141鍍鋅30543010531220.5143.42.4244.8
9天~ 161.1141鍍鋅356335126214271675510
9天~ 201.1141鍍鋅4072401471163019128.3846.6
9天~ 241.1141鍍鋅50905018902036241812.71295.4
9天~ 101.1141亮面2545258451017122.31.7173.4
9天~ 121.1141亮面30543010531220.5143.42.4244.8
9天~ 161.1141亮面356335126214271675510
9天~ 201.1141亮面4072401471163019128.3846.6
9天~ 241.1141亮面50905018902036241812.71295.4
9天~ 8不鏽鋼1.4301-203620636813101.40.9596.9
9天~ 10不鏽鋼1.4301-2545258451017122.31.7173.4
9天~ 12不鏽鋼1.4301-30543010531220.5143.42.4244.8
9天~ 16不鏽鋼1.4301-356335126214271675510
9天~ 20不鏽鋼1.4301-4072401471163019128.3846.6
9天~ 24不鏽鋼1.4301-50905018902036241812.71295.4
9天~ 8不鏽鋼1.4401-203620636813101.40.9596.9
9天~ 10不鏽鋼1.4401-2545258451017122.31.7173.4
9天~ 12不鏽鋼1.4401-30543010531220.5143.42.4244.8
9天~ 16不鏽鋼1.4401-356335126214271675510
9天~ 20不鏽鋼1.4401-4072401471163019128.3846.6
9天~ 24不鏽鋼1.4401-50905018902036241812.71295.4
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 鋼種代號 表面處理主體 D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
F1最大值
(kN)
F2最大值
(kN)
容許荷重
(kg)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引