(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長螺紋吊環螺栓 DIN 444 B型(K1418)

長螺紋吊環螺栓 DIN 444 B型(K1418)

· 適用於鉸鏈銷、擺動鉸鍊和導軌
· 材質:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1418.0650
K1418.0660
K1418.0670
K1418.0680
K1418.08100
K1418.0850
K1418.0860
K1418.0870
K1418.0880
K1418.10100
K1418.10120
K1418.1050
K1418.1060
K1418.10650
K1418.10660
K1418.10670
K1418.10680
K1418.1070
K1418.1080
K1418.10850
K1418.10860
K1418.10870
K1418.10880
K1418.108100
K1418.11050
K1418.11060
K1418.11070
K1418.11080
K1418.110100
K1418.110120
K1418.11250
K1418.11260
K1418.11270
K1418.11280
K1418.112100
K1418.112120
K1418.112130
K1418.11670
K1418.11680
K1418.116100
K1418.116120
K1418.116140
K1418.116160
K1418.120100
K1418.120120
K1418.120140
K1418.120160
K1418.12100
K1418.12120
K1418.12130
K1418.1250
K1418.1260
K1418.1270
K1418.1280
K1418.16100
K1418.16120
K1418.16140
K1418.16160
K1418.1670
K1418.1680
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 強度區分(鋼) 鋼種代號 表面處理主體 D2
(mm)
D3
(mm)
L=長度
(mm)
L1最大值
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
9天~ 68.8-黑色氧化614501447
9天~ 68.8-黑色氧化614601447
9天~ 68.8-黑色氧化614701447
9天~ 68.8-黑色氧化614801447
9天~ 88.8-黑色氧化8181001649
9天~ 88.8-黑色氧化818501649
9天~ 88.8-黑色氧化818601649
9天~ 88.8-黑色氧化818701649
9天~ 88.8-黑色氧化818801649
9天~ 108.8-黑色氧化102010018412
9天~ 108.8-黑色氧化102012018412
9天~ 108.8-黑色氧化10205018412
9天~ 108.8-黑色氧化10206018412
9天~ 6不鏽鋼-1.4305亮面614501447
9天~ 6不鏽鋼-1.4305亮面614601447
9天~ 6不鏽鋼-1.4305亮面614701447
9天~ 6不鏽鋼-1.4305亮面614801447
9天~ 108.8-黑色氧化10207018412
9天~ 108.8-黑色氧化10208018412
9天~ 8不鏽鋼-1.4305亮面818501649
9天~ 8不鏽鋼-1.4305亮面818601649
9天~ 8不鏽鋼-1.4305亮面818701649
9天~ 8不鏽鋼-1.4305亮面818801649
9天~ 8不鏽鋼-1.4305亮面8181001649
9天~ 10不鏽鋼-1.4305亮面10205018412
9天~ 10不鏽鋼-1.4305亮面10206018412
9天~ 10不鏽鋼-1.4305亮面10207018412
9天~ 10不鏽鋼-1.4305亮面10208018412
9天~ 10不鏽鋼-1.4305亮面102010018412
9天~ 10不鏽鋼-1.4305亮面102012018412
9天~ 12不鏽鋼-1.4305亮面12255023614
9天~ 12不鏽鋼-1.4305亮面12256023614
9天~ 12不鏽鋼-1.4305亮面12257023614
9天~ 12不鏽鋼-1.4305亮面12258023614
9天~ 12不鏽鋼-1.4305亮面122510023614
9天~ 12不鏽鋼-1.4305亮面122512023614
9天~ 12不鏽鋼-1.4305亮面122513023614
9天~ 16不鏽鋼-1.4305亮面16327027617
9天~ 16不鏽鋼-1.4305亮面16328027617
9天~ 16不鏽鋼-1.4305亮面163210027617
9天~ 16不鏽鋼-1.4305亮面163212027617
9天~ 16不鏽鋼-1.4305亮面163214027617
9天~ 16不鏽鋼-1.4305亮面163216027617
9天~ 20不鏽鋼-1.4305亮面184010032622
9天~ 20不鏽鋼-1.4305亮面184012032622
9天~ 20不鏽鋼-1.4305亮面184014032622
9天~ 20不鏽鋼-1.4305亮面184016032622
9天~ 128.8-黑色氧化122510023614
9天~ 128.8-黑色氧化122512023614
9天~ 128.8-黑色氧化122513023614
9天~ 128.8-黑色氧化12255023614
9天~ 128.8-黑色氧化12256023614
9天~ 128.8-黑色氧化12257023614
9天~ 128.8-黑色氧化12258023614
9天~ 168.8-黑色氧化163210027617
9天~ 168.8-黑色氧化163212027617
9天~ 168.8-黑色氧化163214027617
9天~ 168.8-黑色氧化163216027617
9天~ 168.8-黑色氧化16327027617
9天~ 168.8-黑色氧化16328027617

Loading...

基本資訊

樣式 B

此分類還有這些商品

技術支援服務