(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0702.05 |
K0702.06 |
K0702.08 |
K0702.10 |
K0702.12 |
K0702.14 |
K0702.16 |
K0702.18 |
K0702.20 |
K0702.22 |
K0702.24 |
K0702.30 |
K0702.36 |
K0702.101 |
K0702.121 |
K0702.806 |
K0702.808 |
K0702.810 |
K0702.811 |
K0702.812 |
K0702.816 |
K0702.820 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=螺牙(M) | 主要材質 | D1 (mm) | R (mm) | 表面處理主體 | SW=鍵寬度 (mm) | E (mm) | 主要顏色 | H=高度 (mm) | 等級 | H = 1.5 x D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 5 | 高碳鋼 | 6.5 | 7 | - | 9 | 10.4 | 黑色 | 7.5 | 10 | 7.5 | ||
9天~ | 6 | 高碳鋼 | 7 | 9 | - | 10 | 11.5 | 黑色 | 9 | 10 | 9 | ||
9天~ | 8 | 高碳鋼 | 9 | 11 | - | 13 | 15 | 黑色 | 12 | 10 | 12 | ||
9天~ | 10 | 高碳鋼 | 11.5 | 15 | - | 16 | 18.4 | 黑色 | 15 | 10 | 15 | ||
9天~ | 12 | 高碳鋼 | 14 | 17 | - | 18 | 20.7 | 黑色 | 18 | 10 | 18 | ||
9天~ | 14 | 高碳鋼 | 16 | 20 | - | 22 | 25.4 | 黑色 | 21 | 10 | 21 | ||
9天~ | 16 | 高碳鋼 | 18 | 22 | - | 24 | 27.7 | 黑色 | 24 | 10 | 24 | ||
9天~ | 18 | 高碳鋼 | 20 | 24.5 | - | 27 | 31.2 | 黑色 | 27 | 10 | 27 | ||
9天~ | 20 | 高碳鋼 | 22 | 27 | - | 30 | 34.6 | 黑色 | 30 | 10 | 30 | ||
9天~ | 22 | 高碳鋼 | 24 | 29 | - | 32 | 36.9 | 黑色 | 33 | 10 | 33 | ||
9天~ | 24 | 高碳鋼 | 26 | 32 | - | 36 | 41.6 | 黑色 | 36 | 10 | 36 | ||
9天~ | 30 | 高碳鋼 | 32 | 41 | - | 46 | 53.1 | 黑色 | 45 | 10 | 45 | ||
9天~ | 36 | 高碳鋼 | 38 | 50 | - | 55 | 63.5 | 黑色 | 54 | 10 | 54 | ||
9天~ | 10 | 高碳鋼 | 11.5 | 15 | - | 17 | 19.6 | 黑色 | 15 | 10 | 15 | ||
9天~ | 12 | 高碳鋼 | 14 | 17 | - | 19 | 21.9 | 黑色 | 18 | 10 | 18 | ||
9天~ | 6 | 不鏽鋼 | 7 | 9 | 亮面 | 10 | 11.5 | - | 9 | - | 9 | ||
9天~ | 8 | 不鏽鋼 | 9 | 11 | 亮面 | 13 | 15 | - | 12 | - | 12 | ||
9天~ | 10 | 不鏽鋼 | 11.5 | 15 | 亮面 | 16 | 18.4 | - | 15 | - | 15 | ||
9天~ | 10 | 不鏽鋼 | 11.5 | 15 | 亮面 | 17 | 19.6 | - | 15 | - | 15 | ||
9天~ | 12 | 不鏽鋼 | 14 | 17 | 亮面 | 18 | 20.7 | - | 18 | - | 18 | ||
9天~ | 16 | 不鏽鋼 | 18 | 22 | 亮面 | 24 | 27.7 | - | 24 | - | 24 | ||
9天~ | 20 | 不鏽鋼 | 22 | 27 | 亮面 | 30 | 34.6 | - | 30 | - | 30 |