(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

T形槽用螺帽DIN 508強化型(K0377) (型號表)

NUTS FOR T-SLOTS DIN 508

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0377.16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0377.16
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 鋼種代號 等級 表面處理主體 主要顏色 組件材質 溝槽寬度
(mm)
B=寬度
(mm)
B1
(mm)
D=螺牙
(mm)
H=高度
(mm)
H1
(mm)
L=長度
(mm)
9天~ -10回火黑色-182817.6M16201028

Loading...

  1. 1

T形槽用螺帽DIN 508強化型(K0377)的型號K0377.16頁面。
記載關於型號K0377.16之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0377.08
K0377.081
K0377.082
K0377.161
K0377.163
K0377.164
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 鋼種代號 等級 表面處理主體 主要顏色 組件材質 溝槽寬度
(mm)
B=寬度
(mm)
B1
(mm)
D=螺牙
(mm)
H=高度
(mm)
H1
(mm)
L=長度
(mm)
9天~ -10回火黑色-10159.6M812615
9天~ -10回火黑色-121811.6M814718
9天~ -10回火黑色-142213.6M816822
9天~ -10回火黑色-203219.6M16241232
9天~ -10回火黑色-244023.6M16321640
9天~ -10回火黑色-284427.6M16361844

此分類還有這些商品

技術支援服務