(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0377.808
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
T形槽用螺帽DIN 508強化型(K0377)的型號K0377.808頁面。
記載關於型號K0377.808之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0377.08 |
K0377.081 |
K0377.082 |
K0377.810 |
K0377.812 |
K0377.814 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 主要材質 | 鋼種代號 | 等級 | 表面處理主體 | 主要顏色 | 組件材質 | 溝槽寬度 (mm) | B=寬度 (mm) | B1 (mm) | D=螺牙 (mm) | H=高度 (mm) | H1 (mm) | L=長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 鋼 | - | 10 | 回火 | 黑色 | - | 10 | 15 | 9.6 | M8 | 12 | 6 | 15 | ||
9天~ | 鋼 | - | 10 | 回火 | 黑色 | - | 12 | 18 | 11.6 | M8 | 14 | 7 | 18 | ||
9天~ | 鋼 | - | 10 | 回火 | 黑色 | - | 14 | 22 | 13.6 | M8 | 16 | 8 | 22 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 1.4305 | - | 亮面 | - | - | 12 | 18 | 11.6 | M10 | 14 | 7 | 18 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 1.4305 | - | 亮面 | - | - | 14 | 22 | 13.6 | M12 | 16 | 8 | 22 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 1.4305 | - | 亮面 | - | - | 16 | 25 | 15.6 | M14 | 18 | 9 | 25 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策