(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角孔皿頭螺絲 DIN EN ISO 10642 不鏽鋼(K0708)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0708.604X10
K0708.604X12
K0708.604X16
K0708.604X20
K0708.604X25
K0708.605X10
K0708.605X12
K0708.605X16
K0708.605X20
K0708.605X25
K0708.605X30
K0708.606X10
K0708.606X12
K0708.606X16
K0708.606X20
K0708.606X25
K0708.606X30
K0708.606X35
K0708.606X40
K0708.606X45
K0708.606X50
K0708.606X60
K0708.608X16
K0708.608X20
K0708.608X25
K0708.608X30
K0708.608X35
K0708.608X40
K0708.608X45
K0708.608X50
K0708.608X60
K0708.610X16
K0708.610X20
K0708.610X25
K0708.610X30
K0708.610X35
K0708.610X40
K0708.610X45
K0708.610X50
K0708.610X60
K0708.610X70
K0708.612X20
K0708.612X25
K0708.612X30
K0708.612X35
K0708.612X40
K0708.612X45
K0708.612X50
K0708.612X60
K0708.612X70
K0708.612X80
K0708.616X30
K0708.616X35
K0708.616X40
K0708.616X45
K0708.616X50
K0708.616X60
K0708.616X70
K0708.616X80
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) 長度L(mm) D1
(mm)
T
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
K
(mm)
9天~ 41081.82.52.3
9天~ 41281.82.52.3
9天~ 41681.82.52.3
9天~ 42081.82.52.3
9天~ 42581.82.52.3
9天~ 510102.332.8
9天~ 512102.332.8
9天~ 516102.332.8
9天~ 520102.332.8
9天~ 525102.332.8
9天~ 530102.332.8
9天~ 610122.543.3
9天~ 612122.543.3
9天~ 616122.543.3
9天~ 620122.543.3
9天~ 625122.543.3
9天~ 630122.543.3
9天~ 635122.543.3
9天~ 640122.543.3
9天~ 645122.543.3
9天~ 650122.543.3
9天~ 660122.543.3
9天~ 816163.554.4
9天~ 820163.554.4
9天~ 825163.554.4
9天~ 830163.554.4
9天~ 835163.554.4
9天~ 840163.554.4
9天~ 845163.554.4
9天~ 850163.554.4
9天~ 860163.554.4
9天~ 1016204.465.5
9天~ 1020204.465.5
9天~ 1025204.465.5
9天~ 1030204.465.5
9天~ 1035204.465.5
9天~ 1040204.465.5
9天~ 1045204.465.5
9天~ 1050204.465.5
9天~ 1060204.465.5
9天~ 1070204.465.5
9天~ 1220244.686.5
9天~ 1225244.686.5
9天~ 1230244.686.5
9天~ 1235244.686.5
9天~ 1240244.686.5
9天~ 1245244.686.5
9天~ 1250244.686.5
9天~ 1260244.686.5
9天~ 1270244.686.5
9天~ 1280244.686.5
9天~ 1630305.3107.5
9天~ 1635305.3107.5
9天~ 1640305.3107.5
9天~ 1645305.3107.5
9天~ 1650305.3107.5
9天~ 1660305.3107.5
9天~ 1670305.3107.5
9天~ 1680305.3107.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不銹鋼 表面處理主體 亮面 等級 70
鋼種代號 A4

此分類還有這些商品

技術支援服務