(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

漏斗型潤滑油嘴DIN 3405 A型 直型(K1134)

漏斗型潤滑油嘴DIN 3405 A型 直型(K1134)

· 適合齊平或沉頭安裝
- 齊平式油嘴可以為難以到達的區域注油。
・鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1134.1106100
K1134.1108100
K1134.1108125
K1134.1118
K1134.1110100
K1134.2106100
K1134.2108100
K1134.2108125
K1134.2118
K1134.2110100
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 表面處理主體 D=螺牙
(mm)
L=長度
(mm)
L1=螺牙長度
(mm)
SW
(mm)
11天~ 鍍鋅M6x1967
11天~ 鍍鋅M8x19.56.59
11天~ 鍍鋅M8x1.259.56.59
11天~ 鍍鋅R1/89.56.511
11天~ 鍍鋅M10x19.56.511
11天~ 不鏽鋼亮面M6x1967
11天~ 不鏽鋼亮面M8x19.56.59
11天~ 不鏽鋼亮面M8x1.259.56.59
11天~ 不鏽鋼亮面G1/89.56.511
11天~ 不鏽鋼亮面M10x19.56.511

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 A

此分類還有這些商品

技術支援服務