(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

頭低型滾花螺絲 鋼/不鏽鋼DIN 653(K1163)

頭低型滾花螺絲 鋼/不鏽鋼DIN 653(K1163)

· 適用於手動定位和夾緊
· 可用工具鎖附
· 應用領域:機器、設備與夾具建造、工具製造
· 材質:易切削鋼1.0718或不鏽鋼1.4305
· 多種螺紋尺寸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1163.03X10
K1163.03X12
K1163.03X16
K1163.04X8
K1163.04X10
K1163.04X12
K1163.04X16
K1163.04X20
K1163.05X10
K1163.05X12
K1163.05X16
K1163.05X20
K1163.05X25
K1163.05X30
K1163.06X12
K1163.06X16
K1163.06X20
K1163.06X25
K1163.06X30
K1163.06X35
K1163.06X40
K1163.08X16
K1163.08X20
K1163.08X25
K1163.08X30
K1163.08X35
K1163.08X40
K1163.032X10
K1163.032X12
K1163.032X16
K1163.042X8
K1163.042X10
K1163.042X12
K1163.042X16
K1163.042X20
K1163.052X10
K1163.052X12
K1163.052X16
K1163.052X20
K1163.052X25
K1163.052X30
K1163.062X12
K1163.062X16
K1163.062X20
K1163.062X25
K1163.062X30
K1163.062X35
K1163.062X40
K1163.082X16
K1163.082X20
K1163.082X25
K1163.082X30
K1163.10X20
K1163.10X25
K1163.10X30
K1163.10X35
K1163.10X40
K1163.102X20
K1163.102X25
K1163.102X30
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 材質 D1=外徑
(mm)
K
(mm)
H=高度
(mm)
等級 D3
(mm)
9天~ 310122.54.55.83
9天~ 312122.54.55.83
9天~ 316122.54.55.83
9天~ 48163.56.55.84
9天~ 410163.56.55.84
9天~ 412163.56.55.84
9天~ 416163.56.55.84
9天~ 420163.56.55.84
9天~ 51020475.85
9天~ 51220475.85
9天~ 51620475.85
9天~ 52020475.85
9天~ 52520475.85
9天~ 53020475.85
9天~ 61224595.86
9天~ 61624595.86
9天~ 62024595.86
9天~ 62524595.86
9天~ 63024595.86
9天~ 63524595.86
9天~ 64024595.86
9天~ 816306115.88
9天~ 820306115.88
9天~ 825306115.88
9天~ 830306115.88
9天~ 835306115.88
9天~ 840306115.88
9天~ 310不銹鋼122.54.5-3
9天~ 312不銹鋼122.54.5-3
9天~ 316不銹鋼122.54.5-3
9天~ 48不銹鋼163.56.5-4
9天~ 410不銹鋼163.56.5-4
9天~ 412不銹鋼163.56.5-4
9天~ 416不銹鋼163.56.5-4
9天~ 420不銹鋼163.56.5-4
9天~ 510不銹鋼2047-5
9天~ 512不銹鋼2047-5
9天~ 516不銹鋼2047-5
9天~ 520不銹鋼2047-5
9天~ 525不銹鋼2047-5
9天~ 530不銹鋼2047-5
9天~ 612不銹鋼2459-6
9天~ 616不銹鋼2459-6
9天~ 620不銹鋼2459-6
9天~ 625不銹鋼2459-6
9天~ 630不銹鋼2459-6
9天~ 635不銹鋼2459-6
9天~ 640不銹鋼2459-6
9天~ 816不銹鋼30611-8
9天~ 820不銹鋼30611-8
9天~ 825不銹鋼30611-8
9天~ 830不銹鋼30611-8
9天~ 1020368145.810
9天~ 1025368145.810
9天~ 1030368145.810
9天~ 1035368145.810
9天~ 1040368145.810
9天~ 1020不銹鋼36814-10
9天~ 1025不銹鋼36814-10
9天~ 1030不銹鋼36814-10

Loading...

基本資訊

表面處理主體 亮面

此分類還有這些商品

技術支援服務