(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

頭高型滾花螺絲 鋼/不鏽鋼DIN 464(K0140)

頭高型滾花螺絲 鋼/不鏽鋼DIN 464(K0140)

· 適用於手動定位和夾緊
· 可用工具鎖附
· 應用領域:機器、設備與夾具建造、工具製造
· 材質:易切削鋼1.0718或不鏽鋼1.4305
· 多種螺紋尺寸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0140.04X10
K0140.04X16
K0140.04X20
K0140.05X10
K0140.05X16
K0140.05X20
K0140.06X10
K0140.06X16
K0140.06X20
K0140.06X25
K0140.08X16
K0140.08X20
K0140.08X25
K0140.08X30
K0140.042X10
K0140.042X16
K0140.042X20
K0140.052X10
K0140.052X16
K0140.052X20
K0140.062X10
K0140.062X16
K0140.062X20
K0140.062X25
K0140.082X16
K0140.082X20
K0140.082X25
K0140.082X30
K0140.10X20
K0140.10X25
K0140.10X30
K0140.10X40
K0140.102X20
K0140.102X25
K0140.102X30
K0140.102X40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L 材質 D1=外徑
(mm)
表面處理主體 K
(mm)
H=高度
(mm)
D3
(mm)
9天~ 41016黑色氧化3.59.58
9天~ 41616黑色氧化3.59.58
9天~ 42016黑色氧化3.59.58
9天~ 51020黑色氧化411.510
9天~ 51620黑色氧化411.510
9天~ 52020黑色氧化411.510
9天~ 61024黑色氧化51512
9天~ 61624黑色氧化51512
9天~ 62024黑色氧化51512
9天~ 62524黑色氧化51512
9天~ 81630黑色氧化61816
9天~ 82030黑色氧化61816
9天~ 82530黑色氧化61816
9天~ 830*30黑色氧化61816
9天~ 410不銹鋼16亮面3.59.58
9天~ 416不銹鋼16亮面3.59.58
9天~ 420不銹鋼16亮面3.59.58
9天~ 510不銹鋼20亮面411.510
9天~ 516不銹鋼20亮面411.510
9天~ 520不銹鋼20亮面411.510
9天~ 610不銹鋼24亮面51512
9天~ 616不銹鋼24亮面51512
9天~ 620不銹鋼24亮面51512
9天~ 625不銹鋼24亮面51512
9天~ 816不銹鋼30亮面61816
9天~ 820不銹鋼30亮面61816
9天~ 825不銹鋼30亮面61816
9天~ 830不銹鋼30亮面61816
9天~ 102036黑色氧化82320
9天~ 102536黑色氧化82320
9天~ 103036黑色氧化82320
9天~ 104036黑色氧化82320
9天~ 1020不銹鋼36亮面82320
9天~ 1025不銹鋼36亮面82320
9天~ 1030不銹鋼36亮面82320
9天~ 1040不銹鋼36亮面82320

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務