(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

機械腳座 無中心緊固孔 (型號表)

ADJUSTER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

36-80-M24X2-120-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
36-80-M24X2-120-A
型號數量折扣標準
出貨日
腳墊徑d1 螺牙d2 s 類型(腳墊) 耐荷重 x1 螺牙長度l1 l3 sw2 l2 sw1 重量
(g)
14天~ 80M 24 x 2-A. 無橡膠底襯70. 70-120151927.519767.0

Loading...

  1. 1

機械腳座 無中心緊固孔的型號36-80-M24X2-120-A頁面。
記載關於型號36-80-M24X2-120-A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
36-100-M24X2-70-A
36-100-M24X2-70-B
36-100-M24X2-70-C
36-80-M24X2-120-B
36-80-M24X2-120-C
36-80-M24X2-70-A
型號數量折扣標準
出貨日
腳墊徑d1 螺牙d2 s 類型(腳墊) 耐荷重 x1 螺牙長度l1 l3 sw2 l2 sw1 重量
(g)
14天~ 100M 24 x 2-A. 無橡膠底襯70. 70-7017.5193019776.0
14天~ 100M 24 x 24B. 附橡膠底襯-30. 307017.5193019821.0
14天~ 100M 24 x 2-C. 附O形環70. 70-7017.5193019783.0
14天~ 80M 24 x 23B. 附橡膠底襯-20. 20120151927.519788.0
14天~ 80M 24 x 2-C. 附O形環70. 70-120151927.519770.0
14天~ 80M 24 x 2-A. 無橡膠底襯70. 70-70151927.519593.0

此分類還有這些商品

技術支援服務