(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

機械腳座 無中心緊固孔 (型號表)

ADJUSTER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

36-125-M24X2-70-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
36-125-M24X2-70-C
型號數量折扣標準
出貨日
腳墊徑d1 螺牙d2 s 類型(腳墊) 耐荷重 x1 螺牙長度l1 l3 sw2 l2 sw1 重量
(g)
14天~ 125M 24 x 2-C. 附O形環70. 70-70211935191199.0

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務