(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
36-200-M36X2-180-C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
機械腳座 無中心緊固孔的型號36-200-M36X2-180-C頁面。
記載關於型號36-200-M36X2-180-C之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
36-100-M24X2-70-A |
36-100-M24X2-70-B |
36-100-M24X2-70-C |
36-200-M42X2-125-A |
36-200-M42X2-125-B |
36-200-M42X2-125-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳墊徑d1 | 螺牙d2 | s | 類型(腳墊) | 耐荷重 | x1 | 螺牙長度l1 | l3 | sw2 | l2 | sw1 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 100 | M 24 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 776.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | 4 | B. 附橡膠底襯 | - | 30. 30 | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 821.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | - | C. 附O形環 | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 783.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 250. 250 | - | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5055.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | 8 | B. 附橡膠底襯 | - | 110. 110 | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5388.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | - | C. 附O形環 | 250. 250 | - | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5082.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策