(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳墊徑d1 | 螺牙d2 | s | 類型(腳墊) | 耐荷重 | x1 | 螺牙長度l1 | l3 | sw2 | l2 | sw1 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 80 | M 24 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 70. 70 | - | 70 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 593.0 | ||
14天~ | 80 | M 24 x 2 | 3 | B. 附橡膠底襯 | - | 20. 20 | 70 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 614.0 | ||
14天~ | 80 | M 24 x 2 | - | C. 附O形環 | 70. 70 | - | 70 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 596.0 | ||
14天~ | 80 | M 24 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 70. 70 | - | 120 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 767.0 | ||
14天~ | 80 | M 24 x 2 | 3 | B. 附橡膠底襯 | - | 20. 20 | 120 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 788.0 | ||
14天~ | 80 | M 24 x 2 | - | C. 附O形環 | 70. 70 | - | 120 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 770.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 776.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | 4 | B. 附橡膠底襯 | - | 30. 30 | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 821.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | - | C. 附O形環 | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 783.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 70. 70 | - | 120 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 950.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | 4 | B. 附橡膠底襯 | - | 30. 30 | 120 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 995.0 | ||
14天~ | 100 | M 24 x 2 | - | C. 附O形環 | 70. 70 | - | 120 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 957.0 | ||
14天~ | 125 | M 24 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 70. 70 | - | 70 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1189.0 | ||
14天~ | 125 | M 24 x 2 | 5 | B. 附橡膠底襯 | - | 50. 50 | 70 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1273.0 | ||
14天~ | 125 | M 24 x 2 | - | C. 附O形環 | 70. 70 | - | 70 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1199.0 | ||
14天~ | 125 | M 24 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 70. 70 | - | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1364.0 | ||
14天~ | 125 | M 24 x 2 | 5 | B. 附橡膠底襯 | - | 50. 50 | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1448.0 | ||
14天~ | 125 | M 24 x 2 | - | C. 附O形環 | 70. 70 | - | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1374.0 | ||
14天~ | 125 | M 30 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 120. 120 | - | 90 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1556.0 | ||
14天~ | 125 | M 30 x 2 | 5 | B. 附橡膠底襯 | - | 50. 50 | 90 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1640.0 | ||
14天~ | 125 | M 30 x 2 | - | C. 附O形環 | 120. 120 | - | 90 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1566.0 | ||
14天~ | 125 | M 30 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 120. 120 | - | 150 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1882.0 | ||
14天~ | 125 | M 30 x 2 | 5 | B. 附橡膠底襯 | - | 50. 50 | 150 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1966.0 | ||
14天~ | 125 | M 30 x 2 | - | C. 附O形環 | 120. 120 | - | 150 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1892.0 | ||
14天~ | 160 | M 30 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 120. 120 | - | 90 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2470.0 | ||
14天~ | 160 | M 30 x 2 | 6 | B. 附橡膠底襯 | - | 70. 70 | 90 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2637.0 | ||
14天~ | 160 | M 30 x 2 | - | C. 附O形環 | 120. 120 | - | 90 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2491.0 | ||
14天~ | 160 | M 30 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 120. 120 | - | 150 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2796.0 | ||
14天~ | 160 | M 30 x 2 | 6 | B. 附橡膠底襯 | - | 70. 70 | 150 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2963.0 | ||
14天~ | 160 | M 30 x 2 | - | C. 附O形環 | 120. 120 | - | 150 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2817.0 | ||
14天~ | 160 | M 36 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 180. 180 | - | 110 | 27 | 30 | 45 | 30 | 2880.0 | ||
14天~ | 160 | M 36 x 2 | 6 | B. 附橡膠底襯 | - | 70. 70 | 110 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3047.0 | ||
14天~ | 160 | M 36 x 2 | - | C. 附O形環 | 180. 180 | - | 110 | 27 | 30 | 45 | 30 | 2901.0 | ||
14天~ | 160 | M 36 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 180. 180 | - | 180 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3428.0 | ||
14天~ | 160 | M 36 x 2 | 6 | B. 附橡膠底襯 | - | 70. 70 | 180 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3595.0 | ||
14天~ | 160 | M 36 x 2 | - | C. 附O形環 | 180. 180 | - | 180 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3449.0 | ||
14天~ | 200 | M 36 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 180. 180 | - | 110 | 33 | 30 | 55 | 30 | 4528.0 | ||
14天~ | 200 | M 36 x 2 | 8 | B. 附橡膠底襯 | - | 110. 110 | 110 | 33 | 30 | 55 | 30 | 4861.0 | ||
14天~ | 200 | M 36 x 2 | - | C. 附O形環 | 180. 180 | - | 110 | 33 | 30 | 55 | 30 | 4555.0 | ||
14天~ | 200 | M 36 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 180. 180 | - | 180 | 33 | 30 | 55 | 30 | 5077.0 | ||
14天~ | 200 | M 36 x 2 | 8 | B. 附橡膠底襯 | - | 110. 110 | 180 | 33 | 30 | 55 | 30 | 5410.0 | ||
14天~ | 200 | M 36 x 2 | - | C. 附O形環 | 180. 180 | - | 180 | 33 | 30 | 55 | 30 | 5104.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 250. 250 | - | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5055.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | 8 | B. 附橡膠底襯 | - | 110. 110 | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5388.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | - | C. 附O形環 | 250. 250 | - | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5082.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | - | A. 無橡膠底襯 | 250. 250 | - | 210 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5962.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | 8 | B. 附橡膠底襯 | - | 110. 110 | 210 | 33 | 36 | 55 | 36 | 6295.0 | ||
14天~ | 200 | M 42 x 2 | - | C. 附O形環 | 250. 250 | - | 210 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5989.0 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策