(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附螺桿固定磁鐵 附橡膠包覆

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
51.3-ND-12-M4-SW
51.3-ND-12-M4-WS
51.3-ND-18-M4-SW
51.3-ND-18-M4-WS
51.3-ND-31-M6-SW
51.3-ND-31-M6-WS
51.3-ND-43-M4-SW
51.3-ND-43-M4-WS
51.3-ND-57-M6-SW
51.3-ND-57-M6-WS
型號數量折扣標準
出貨日
h 顏色 直徑d1 吸附力 [N] 重量
(g)
長度 l 螺牙
14天~ 7SW1213. 135.08.5M 4
14天~ 7WS1213. 135.08.5M 4
14天~ 6SW1837. 378.06M 4
14天~ 6WS1837. 378.06M 4
14天~ 6SW3189. 8924.011M 6
14天~ 6WS3189. 8924.011M 6
14天~ 6SW43100. 10030.06M 4
14天~ 6WS43100. 10030.06M 4
14天~ 7.5SW57200. 20083.015M 6
14天~ 7.5WS57200. 20083.015M 6

Loading...

  1. 1

基本資訊

磁鐵材質 ND. NdFeB

此分類還有這些商品

技術支援服務