(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Stainless Steel-Tubular handles

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
333.6-28-200
333.6-28-250
333.6-28-300
333.6-28-400
333.6-28-500
333.6-28-600
333.7-28-200
333.7-28-250
333.7-28-300
333.7-28-400
333.7-28-500
333.7-28-600
型號數量折扣標準
出貨日
b3 b4 重量
(g)
長度l
14天~ 5066605.0200
14天~ 5066670.0250
14天~ 5066730.0300
14天~ 5066845.0400
14天~ 5066980.0500
14天~ 50661060.0600
14天~ --514.0200
14天~ --560.0250
14天~ --626.0300
14天~ --766.0400
14天~ --881.0500
14天~ --990.0600

Loading...

  1. 1

基本資訊

t 15 h1 50 h2 66
b1 25 b2 14 RoHS Ja
把手徑d1 28 螺牙 M 8

此分類還有這些商品

技術支援服務