(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1580-M6-MT-E
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
RoHS | Ja |
---|
不鏽鋼製螺帽 衛生設計的型號1580-M6-MT-E頁面。
記載關於型號1580-M6-MT-E之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
1580-M10-PL-H |
1580-M4-MT-E |
1580-M4-MT-H |
1580-M6-MT-H |
1580-M6-PL-E |
1580-M6-PL-H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | k | d₂ | 重量 (g) | 材質(密封環) | t | 螺牙 d₁ | d₃ | A/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm) | 18 | 21 | 19.0 | H. H-NBR | 12 | M 10 | 21.8 | 16 | ||
14天~ | MT. 消光 (Ra < 0.8 µm) | 9.5 | 11 | 3.0 | E. EPDM | 6 | M 4 | 11.8 | 7 | ||
14天~ | MT. 消光 (Ra < 0.8 µm) | 9.5 | 11 | 3.0 | H. H-NBR | 6 | M 4 | 11.8 | 7 | ||
14天~ | MT. 消光 (Ra < 0.8 µm) | 12 | 14 | 10.0 | H. H-NBR | 7.5 | M 6 | 14.8 | 10 | ||
14天~ | PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm) | 12 | 14 | 10.0 | E. EPDM | 7.5 | M 6 | 14.8 | 10 | ||
14天~ | PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm) | 12 | 14 | 10.0 | H. H-NBR | 7.5 | M 6 | 14.8 | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策