(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製螺帽 衛生設計

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1580-M4-MT-E
1580-M4-MT-H
1580-M4-PL-E
1580-M4-PL-H
1580-M5-MT-E
1580-M5-MT-H
1580-M5-PL-E
1580-M5-PL-H
1580-M6-MT-E
1580-M6-MT-H
1580-M6-PL-E
1580-M6-PL-H
1580-M8-MT-E
1580-M8-MT-H
1580-M8-PL-E
1580-M8-PL-H
1580-M10-MT-E
1580-M10-MT-H
1580-M10-PL-E
1580-M10-PL-H
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 k d₂ 重量
(g)
材質(密封環) t 螺牙 d₁ d₃ A/F
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)9.5113.0E. EPDM6M 411.87
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)9.5113.0H. H-NBR6M 411.87
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)9.5113.0E. EPDM6M 411.87
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)9.5113.0H. H-NBR6M 411.87
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10128.0E. EPDM6M 512.88
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10128.0H. H-NBR6M 512.88
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10128.0E. EPDM6M 512.88
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10128.0H. H-NBR6M 512.88
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)121410.0E. EPDM7.5M 614.810
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)121410.0H. H-NBR7.5M 614.810
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)121410.0E. EPDM7.5M 614.810
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)121410.0H. H-NBR7.5M 614.810
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)14.51817.0E. EPDM9.5M 818.813
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)14.51817.0H. H-NBR9.5M 818.813
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)14.51817.0E. EPDM9.5M 818.813
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)14.51817.0H. H-NBR9.5M 818.813
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)182119.0E. EPDM12M 1021.816
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)182119.0H. H-NBR12M 1021.816
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)182119.0E. EPDM12M 1021.816
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)182119.0H. H-NBR12M 1021.816

Loading...

  1. 1

基本資訊

RoHS Ja

此分類還有這些商品

技術支援服務