(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製低頭螺絲 衛生設計

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1581-M5-10-MT-E
1581-M5-10-MT-H
1581-M5-10-PL-E
1581-M5-10-PL-H
1581-M5-16-MT-E
1581-M5-16-MT-H
1581-M5-16-PL-E
1581-M5-16-PL-H
1581-M5-20-MT-E
1581-M5-20-MT-H
1581-M5-20-PL-E
1581-M5-20-PL-H
1581-M6-12-MT-E
1581-M6-12-MT-H
1581-M6-12-PL-E
1581-M6-12-PL-H
1581-M6-16-MT-E
1581-M6-16-MT-H
1581-M6-16-PL-E
1581-M6-16-PL-H
1581-M6-20-MT-E
1581-M6-20-MT-H
1581-M6-20-PL-E
1581-M6-20-PL-H
1581-M6-25-MT-E
1581-M6-25-MT-H
1581-M6-25-PL-E
1581-M6-25-PL-H
1581-M6-30-MT-E
1581-M6-30-MT-H
1581-M6-30-PL-E
1581-M6-30-PL-H
1581-M8-16-MT-E
1581-M8-16-MT-H
1581-M8-16-PL-E
1581-M8-16-PL-H
1581-M8-20-MT-E
1581-M8-20-MT-H
1581-M8-20-PL-E
1581-M8-20-PL-H
1581-M8-25-MT-E
1581-M8-25-MT-H
1581-M8-25-PL-E
1581-M8-25-PL-H
1581-M8-30-MT-E
1581-M8-30-MT-H
1581-M8-30-PL-E
1581-M8-30-PL-H
1581-M8-40-MT-E
1581-M8-40-MT-H
1581-M8-40-PL-E
1581-M8-40-PL-H
1581-M10-20-MT-E
1581-M10-20-MT-H
1581-M10-20-PL-E
1581-M10-20-PL-H
1581-M10-25-MT-E
1581-M10-25-MT-H
1581-M10-25-PL-E
1581-M10-25-PL-H
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 sw 長度l₁(含軸) k d₁ d₂ l₂ 重量
(g)
長度 l₁(不含軸) 材質(密封環) d₃
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.010E. EPDM11.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.010H. H-NBR11.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.010E. EPDM11.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.010H. H-NBR11.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-5.016E. EPDM11.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.016H. H-NBR11.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.016E. EPDM11.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.016H. H-NBR11.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.020E. EPDM11.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.020H. H-NBR11.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.020E. EPDM11.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)8-7M 511-6.020H. H-NBR11.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-8.012E. EPDM13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-8.012H. H-NBR13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-8.012E. EPDM13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-8.012H. H-NBR13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-9.016E. EPDM13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-9.016H. H-NBR13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-9.016E. EPDM13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-9.016H. H-NBR13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-10.020E. EPDM13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-10.020H. H-NBR13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-10.020E. EPDM13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-10.020H. H-NBR13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-11.025E. EPDM13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-11.025H. H-NBR13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-11.025E. EPDM13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-11.025H. H-NBR13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-12.030E. EPDM13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-12.030H. H-NBR13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-12.030E. EPDM13.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)10-7.5M 613-12.030H. H-NBR13.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-16.016E. EPDM16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-16.016H. H-NBR16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-16.016E. EPDM16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-16.016H. H-NBR16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-17.020E. EPDM16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-17.020H. H-NBR16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-17.020E. EPDM16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-17.020H. H-NBR16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-19.025E. EPDM16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-19.025H. H-NBR16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-19.025E. EPDM16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-19.025H. H-NBR16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-21.030E. EPDM16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-21.030H. H-NBR16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-21.030E. EPDM16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13-8.5M 816-21.030H. H-NBR16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13408.5M 8162225.0-E. EPDM16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)13408.5M 8162225.0-H. H-NBR16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13408.5M 8162225.0-E. EPDM16.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)13408.5M 8162225.0-H. H-NBR16.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-28.020E. EPDM19.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-28.020H. H-NBR19.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-28.020E. EPDM19.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-28.020H. H-NBR19.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-31.025E. EPDM19.8
14天~ MT. 消光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-31.025H. H-NBR19.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-31.025E. EPDM19.8
14天~ PL. 拋光 (Ra < 0.8 µm)16-9.5M 1019-31.025H. H-NBR19.8

Loading...

基本資訊

RoHS Ja

此分類還有這些商品

技術支援服務