(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
827-M6X1-20-NG-S |
827-M6X1-35-NG-S |
827-M6X1-50-NG-S |
827-M8X1-30-NG-S |
827-M8X1-45-NG-S |
827-M8X1-60-NG-S |
827-M10X1-40-NG-S |
827-M10X1-60-NG-S |
827-M10X1-80-NG-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | s | l1 | l3 | d1 | d4 | d2 | l4 | l2 | 重量 (g) | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 5 | 20 | 14 | M 6 x 1 | 16 | 6 | 2.9 | 10.1 | 21.0 | 10 | ||
14天~ | 5 | 35 | 14 | M 6 x 1 | 16 | 6 | 2.9 | 10.1 | 24.0 | 10 | ||
14天~ | 5 | 50 | 14 | M 6 x 1 | 16 | 6 | 2.9 | 10.1 | 26.0 | 10 | ||
14天~ | 6 | 30 | 16 | M 8 x 1 | 20 | 8 | 3.9 | 12.1 | 46.0 | 14 | ||
14天~ | 6 | 45 | 16 | M 8 x 1 | 20 | 8 | 3.9 | 12.1 | 51.0 | 14 | ||
14天~ | 6 | 60 | 16 | M 8 x 1 | 20 | 8 | 3.9 | 12.1 | 56.0 | 14 | ||
14天~ | 8 | 40 | 18 | M 10 x 1 | 24 | 10 | 5.9 | 15.1 | 85.0 | 16 | ||
14天~ | 8 | 60 | 18 | M 10 x 1 | 24 | 10 | 5.9 | 15.1 | 94.0 | 16 | ||
14天~ | 8 | 80 | 18 | M 10 x 1 | 24 | 10 | 5.9 | 15.1 | 106.0 | 16 |
Loading...
RoHS | Ja | 編碼 | S. 附標準刻度0...0.5,10個刻度 | 材質 | NG.不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策