(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣壓缸 CS1・CS2・CNS・CLS Series用單肘接頭

SMC PEUMATIC RELATED IEM

氣壓缸 CS1・CS2・CNS・CLS Series用單肘接頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

氣壓缸 CS1・CS2・CNS・CLS Series用單肘接頭。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。 目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

Y-12A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
Y-12A
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 雙臂軸節接頭 安裝方法 內螺牙 螺牙尺寸 M(mm) 30
螺距(mm) 1.5 材質 鑄鐵 附配件 有附屬品
種類 Y形雙臂肘節接頭 適用氣壓缸:CS2 全長 127 適用氣壓管內徑 125
附屬品 銷、開口銷 訂製規格

氣壓缸 CS1・CS2・CNS・CLS Series用單肘接頭的型號Y-12A頁面。
記載關於型號Y-12A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767