(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鍋屋產品的氮氣缸。
【特長】
・小型、輕量且可獲得大彈力(反作用力)
・彈力(反作用力)在長行程中幾乎恆定
・可根據用途設計,應用於廣泛範圍
・360°任何角度皆可安裝
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 最小長度 lmin (mm) | 氣壓缸前端形狀 | 最大長度 lmax (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 50 | 131 | - | 181 | ||
7天~ | 50 | 131 | - | 181 | ||
7天~ | 50 | 131 | - | 181 | ||
8天~ | 50 | 131 | - | 181 | ||
7天~ | 50 | 131 | - | 181 | ||
7天~ | 70 | 151 | - | 221 | ||
7天~ | 70 | 151 | - | 221 | ||
7天~ | 70 | 210 | - | 280 | ||
7天~ | 70 | 151 | - | 221 | ||
7天~ | 80 | 199 | - | 279 | ||
7天~ | 80 | 199 | - | 279 | ||
7天~ | 90 | 171 | - | 261 | ||
7天~ | 90 | 171 | - | 261 | ||
7天~ | 90 | 171 | - | 261 | ||
5天~ | 90 | 171 | - | 261 | ||
7天~ | 90 | 171 | - | 261 | ||
7天~ | 90 | 171 | - | 261 | ||
7天~ | 96 | 210 | - | 306 | ||
5天~ | 100 | 181 | - | 281 | ||
5天~ | 100 | 181 | - | 281 | ||
7天~ | 100 | 181 | - | 281 | ||
5天~ | 100 | 181 | A型 | 281 | ||
7天~ | 100 | 250 | - | 350 | ||
7天~ | 100 | 275 | - | 375 | ||
8天~ | 110 | 270 | - | 380 | ||
7天~ | 142 | 330 | - | 472 | ||
7天~ | 147 | 265 | - | 412 | ||
7天~ | 147 | 265 | - | 412 | ||
7天~ | 150 | 325 | - | 475 | ||
8天~ | 150 | 314 | - | 464 | ||
7天~ | 150 | 325 | - | 475 | ||
7天~ | 200 | 400 | - | 600 | ||
7天~ | 200 | 400 | - | 600 | ||
7天~ | 235.5 | 344.5 | - | 580 | ||
5天~ | 235.5 | 344.5 | - | 580 | ||
5天~ | 235.5 | 344.5 | - | 580 | ||
7天~ | 235.5 | 344.5 | - | 580 | ||
7天~ | 243 | 384 | - | 627 | ||
7天~ | 243 | 384 | - | 627 | ||
7天~ | 270 | 400 | - | 670 | ||
8天~ | 270 | 400 | - | 670 | ||
7天~ | 300 | 400 | - | 700 | ||
7天~ | 300 | 400 | - | 700 | ||
7天~ | 356.5 | 476.5 | - | 833 | ||
5天~ | 356.5 | 476.5 | - | 833 |
Loading...
種類 | 氮氣缸 | 氮氣缸的種類 | 自由安裝方向型 | 用途 | 産業用機器 / OA機器 / 工作機械 / 一般家具 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 室內 | 安裝方向 | 全方向360° |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策