(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠軌道鏈條SP/SPO系列用安裝零件

塑膠軌道鏈條SP/SPO系列用安裝零件

日本PISCO製塑膠軌道鏈條SP/SPO系列用安裝零件。
【特長 】
・分為移動端用(開孔型)和固定端用(樞軸型)兩種
【用途 】
・軌道鏈條用安裝零件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號訂購
型式
重量
(g)
訂購
型式
重量
(g)
訂購
型式
重量
(g)
訂購
型式
重量
(g)
SP1520SP15-M13.4SP15-M13.4SP15-F11.4SP15-F11.4
SP2035SP20-M31SP20-M31SP20-F28SP20-F28
SP25 □SP25-M71.6SP25-M71.6SP25-F66.8SP25-F66.8
SP35 □SP35-M138.8SP35-M138.8SP35-F124.6SP35-F124.6
SP4542SP45-MK183.4SP45-MK183.4SP45-FK151.6SP45-FK151.6
SP45 □SP45-M190.8SP45-M190.8SP45-F166.8SP45-F166.8
SPO45 □SP45-M190.8SP45-M190.8SP45-F166.8SP45-F166.8
    • 安裝零件備有多種形狀,請選定適合條件的零件。
    • 移動端用和固定端用兩種並非成套販售,請個別訂購。
    • 某些安裝零件帶有品名刻印。品名後面刻有-1、-2,但與訂購記號無關。
    1. ※1安裝零件需要移動端用與固定端用等2種。
    2. ※2SP15、SP20、SP25、SP35系列的固定端用安裝零件內含端蓋(樹脂製)。使用方法請參閱其他文件,開封及使用時請注意勿使其破損。
    3. ※3上述重量為左右一套的重量。

    選定參考資訊

    安裝零件訂購型式

    安裝零件訂購型式 對應表

    型號
    SP15-F
    SP15-M
    SP20-F
    SP20-M
    SP25-F
    SP25-M
    SP35-F
    SP35-M
    SP45-F
    SP45-FK
    SP45-M
    SP45-MK
    型號數量折扣標準
    出貨日
    金屬形狀 塑膠軌道鏈系列 適用塑膠軌道鏈
    4天~ 固定端用SPSP1520
    4天~ 移動端用SPSP1520
    4天~ 固定端用SPSP2035
    4天~ 移動端用SPSP2035
    4天~ 固定端用SPSP25□
    4天~ 移動端用SPSP25□
    5天~ 固定端用SPSP35□
    5天~ 移動端用SPSP35□
    12天~ 固定端用SP / SPOSP45□ / SPO45□
    12天~ 固定端用SPSP4542
    12天~ 移動端用SP / SPOSP45□ / SPO45□
    12天~ 移動端用SPSP4542

    Loading...

    1. 1
     

    基本資訊

    型式 相關零件 螺絲安裝位置 內側、外側安裝共通 安裝方向 內圓周、外圓周安裝共通
    材質 SPCC +三價鍍白鋅

    此分類還有這些商品

    技術支援服務

    FA用機械標準零件
    Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767