(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠軌道鏈條SC系列用安裝零件

塑膠軌道鏈條SC系列用安裝零件

日本PISCO製塑膠軌道鏈條SC系列用安裝零件。
【特長 】
・移動端用與固定端用的兼用型
【用途 】
・軌道鏈條用安裝零件

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號訂購型式重量
(g)
SC1520SC1520-K22
SC2040SC2040-K36.8
SC2540SC2540-K90.6
SC2560SC2560-K101.6
SC2580SC2580-K111.6
SC3560SC3560-K215.8
SC35100SC35100-K254.1
  1. ※1移動端用與固定端用的兼用型。此外,移動端用和固定端用兩種並非成套販售,請個別訂購。
  2. ※2上述重量為左右一套的重量。

選定參考資訊

安裝零件訂購型式

安裝零件訂購型式 對應表

型號
SC1520-K
SC2040-K
SC2540-K
SC2560-K
SC2580-K
SC35100-K
SC3560-K
型號數量折扣標準
出貨日
適用塑膠軌道鏈
4天~ SC1520
4天~ SC2040
4天~ SC2540
4天~ SC2560
4天~ SC2580
4天~ SC35100
4天~ SC3560

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 相關零件 金屬形狀 固定、移動端用共通 螺絲安裝位置 內側安裝
安裝方向 內圓周、外圓周安裝共通 塑膠軌道鏈系列 SC 材質 SPCC +三價鍍白鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767